Dachlüfter für VX IT, TS IT

Artikel-Nummer: SK 3166.115

Dachlüfter für den Officebereich mit sehr geringer Geräuschentwicklung 39 dB(A) und hohem Volumenstrom (freiblasend 1245 bis 1345 m³/h).

Bestell-Nr.: 6450.060

Anschlusskabel für Netzteil

Bestell-Nr.: 7200.210

Anschlusskabel für Netzteile

Bestell-Nr.: 7200.215

Anschlusskabel für Netzteile

Bestell-Nr.: 8620.100

Filtermatte für Sockel-Blende, belüftet

Bestell-Nr.: 8660.090

Sockel-Blende, belüftet für Sockel-System VX, Stahlblech

Bestell-Nr.: 8660.091

Sockel-Blende, belüftet für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nummer:
SK 3166.115
Nutzen
Einfache Anschlusstechnik mit C13 Kaltgerätebuchse
Energieeffiziente Drehzahlregelung mit vor eingestellter Kennlinie
Sehr leise und somit für den Office Bereich geeignet
Internationale Approbationen und Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz
Einsatzgebiete
für den Officebereich
Funktionsweise
Durch den drehzahlgeregelten Lüfter wird die Leistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
1 Lüftereinheit
Drehzahlregler
Anschlussfertig verdrahtet
Inkl. Befestigungsmaterial
Installations- und Kurzbedienungsanleitung
Ohne Dachblech
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis zur Best.-Nr.
Reduktion der angegebenen Luftleistung auf 800 m³/h bei 40 Pa Gegendruck unter Verwendung von zwei belüfteten Sockelblenden
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,5 A
Bei 60 Hz: 0,5 A
Ausführung
vormontiert
Abmessung
Breite: 470 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 470 mm
Montageausschnitt
Breite:410 mm
Tiefe:410 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Temperaturregelung
Drehzahlgeregelter Lüfter
Betriebstemperaturbereich
5 °C...55 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 24 W
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 24 W
Luftleistung (freiblasend)
1.245 m³/h
Luftleistung (im Betriebspunkt)
800 m³/h
Schalldruckpegel (im Betriebspunkt)
39 dB(A)
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
10,6 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177966260
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Dachlüfter 100-130 V, 50-60Hz, drehzahlgeregelt, 800 m³/h, für VX IT, für den Officebereich (sehr leise), BHT:470x200x470 mm, RAL 9005
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
SK Dachlüfter 100-130 V, 50-60Hz Best.-Nr. SK 3166.115

Dachlüfter zur aktiven Belüftung eines Gehäuses.
Einsatz, direkt in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt der
Abmessung BxT 410x410 mm.
Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal, Gehäuseserie VX IT, TS IT.
Komplett anschlussfertige Einheit mit C 13 Kaltgerätebuchse
Inkl. Radiallüfter, Drehzahlregler, Befestigungsmaterial und
Montageanleitung.
Techn. Daten:
Bemessungsbetriebsspannung:
100-130 V, 1~, 50/60 Hz
Nennleistung: 24 W bei 50/60 Hz
Bemessungsstrom (max.) bei 50/60 Hz: 0,5 A
Feinsicherung T 10 A, 250 V, 5 x 20 mm integriert
Luftleistung freiblasend:
1245 m³/h, 50/60 Hz
Luftleistung im Betriebspunkt:
800 m³/h bei 40 Pa, 50/60 Hz
Schalldruckpegel im Betriebspunkt:
39 dB (A)
Betriebstemperaturbereich:
+5°C bis + 55°C
Abmessungen BxHxT in mm:
470x200x470 mm
Schutzart nach IEC 60529: IP 20
Material: Stahlblech, lackiert
Farbe: RAL 9005 Matt, Feinstruktur

Best.-Nr. SK 3166.115
Hersteller: Rittal