- Artikel-Nummer:
- VX 8660.090
- Ausführung
- belüftet
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Passend für Breite/Tiefe: 600 mm - Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Gewicht/VE
- 1,42 kg
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Passend für
- für Sockel-System VX, Stahlblech
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177982949
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Sockel-Blende, belüftet, für B/T: 600 mm, Stahlblech
Sockel-Blende, belüftet für Sockel-System VX, Stahlblech
Artikel-Nummer: VX 8660.090
Zur Schaltschrankbelüftung über den Sockel. Bei Sockelhöhe 200 mm können wahlweise eine oder zwei Blenden belüftet eingesetzt werden. Mit der optionalen Blendenbefestigung lassen sich die belüfteten Blenden auch seitlich am Sockel-Eckstück montieren.