- Artikel-Nummer:
- EL 2261.605
- Ausführung
- mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau
Wandgehäuse IT - Produktbeschreibung
- Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
- Material
- Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau) - Lieferumfang
- Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und Montageplatte (beigelegt)
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau
Design-Sichttür
1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung
Sicherheitsschließung 3524 E - Höheneinheiten
- 21 HE
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.012 mm
Tiefe: 373 mm - Einbautiefe
- 320 mm
- Lichte Abmessungen
- Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 949 mm - Tiefe Schwenkteil
- 216 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 485 mm x 965 mm
- Tiefe des Wandteils
- 135 mm
- IK-Code
- IK08
- Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
- 750 N
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 53 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177324367
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeschreibung
- EL Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE, BHT: 600x1012x373 mm, IP 55, Design-Sichttür vorne
Basis Rittal EL, 3-teilig, 21 HE, Tiefe 373 mm
Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert,
21 HE
Gehäuse:
Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und
unten, optional austauschbar gegen Varianten zur
Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur
Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt),
Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm 19.-Profilschienen
vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in
Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Komfortgriff
für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung
3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff für
Profilhalbzylinder, Verschluss-System mit
Zweipunktverriegelung, Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg
Material:
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,
Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015,
Montageplatte verzinkt
Abmessungen (B x H x T):
600 x 1012 x 373 mm (21HE)
VE = 1 St.
Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert,
21 HE
Gehäuse:
Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und
unten, optional austauschbar gegen Varianten zur
Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur
Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt),
Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm 19.-Profilschienen
vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in
Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Komfortgriff
für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung
3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff für
Profilhalbzylinder, Verschluss-System mit
Zweipunktverriegelung, Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg
Material:
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,
Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015,
Montageplatte verzinkt
Abmessungen (B x H x T):
600 x 1012 x 373 mm (21HE)
VE = 1 St.