Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau

Artikel-Nummer: EL 2253.605

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageplatte beigelegt. Schutzart IP 55.

Bestell-Nr.: 2090.000

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Artikel-Nummer:
EL 2253.605
Ausführung
mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau
Wandgehäuse IT
Produktbeschreibung
Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material
Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang
Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und Montageplatte (beigelegt)
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau
Design-Sichttür
1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze
Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten
3 HE
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 212 mm
Tiefe: 473 mm
Einbautiefe
420 mm
Lichte Abmessungen
Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 149 mm
Tiefe Schwenkteil
316 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
485 mm x 165 mm
Tiefe des Wandteils
135 mm
IK-Code
IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
150 N
Grundmaterial
Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
21,92 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177324374
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeschreibung
EL Wandgehäuse, 3-teilig, 3 HE, BHT: 600x212x473 mm, IP 55, Design-Sichttür vorne
Approbationen
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Basis Rittal EL, 3-teilig, 3 HE, Tiefe 473 mm

Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert, 3 HE
Gehäuse:
Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus: Wandelement
mit geschlossener Flanschplatte oben und unten,
optional austauschbar gegen Varianten zur
Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur
Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt),
Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm 19.-Profilschienen
vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in
Front- und Rückrahmen, Design- Sichttür mit
Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit
Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar
gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder,
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Belastbarkeit Schwenkteil: 15kg
Material:
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,
Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015,
Montageplatte verzinkt
Abmessungen (B x H x T):
600 x 212 x 473 mm (3 HE)

VE = 1 St.