- Artikel-Nummer:
- EL 2252.605
- Ausführung
- mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau
Wandgehäuse IT - Produktbeschreibung
- Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
- Material
- Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau) - Lieferumfang
- Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und Montageplatte (beigelegt)
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau
Design-Sichttür
1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze
Sicherheitsschließung 3524 E - Höheneinheiten
- 12 HE
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 612 mm
Tiefe: 373 mm - Einbautiefe
- 320 mm
- Lichte Abmessungen
- Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 549 mm - Tiefe Schwenkteil
- 216 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 485 mm x 565 mm
- Tiefe des Wandteils
- 135 mm
- IK-Code
- IK08
- Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
- 600 N
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 36 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177324336
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeschreibung
- EL Wandgehäuse, 3-teilig, 12 HE, BHT: 600x612x373 mm, IP 55, Design-Sichttür vorne
Basis Rittal EL, 3-teilig, 12 HE, Tiefe 373 mm
Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert, 12 HE
Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und
unten, optional austauschbar gegen Varianten zur
Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur
Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt),
Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.)
Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm
Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür
mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit
Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar
gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder,
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Belastbarkeit Schwenkteil: 60kg
Material: Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,
Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert,
lackiert, Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015,
Montageplatte verzinkt
Abmessungen (B x H x T): 600 x 612 x 373 mm (12 HE)
VE = 1 St.
Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert, 12 HE
Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und
unten, optional austauschbar gegen Varianten zur
Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur
Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt),
Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.)
Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm
Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür
mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit
Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar
gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder,
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Belastbarkeit Schwenkteil: 60kg
Material: Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,
Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert,
lackiert, Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015,
Montageplatte verzinkt
Abmessungen (B x H x T): 600 x 612 x 373 mm (12 HE)
VE = 1 St.