Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau

Artikel-Nummer: EL 2243.605

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageplatte beigelegt. Schutzart IP 55.

Bestell-Nr.: 2090.000

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Artikel-Nummer:
EL 2243.605
Ausführung
mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau
Wandgehäuse IT
Produktbeschreibung
Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material
Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang
Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und Montageplatte (beigelegt)
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau
Design-Sichttür
1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze
Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten
3 HE
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 212 mm
Tiefe: 373 mm
Einbautiefe
320 mm
Lichte Abmessungen
Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 149 mm
Tiefe Schwenkteil
216 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
485 mm x 165 mm
Tiefe des Wandteils
135 mm
IK-Code
IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
150 N
Grundmaterial
Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
19,667 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177324305
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeschreibung
EL Wandgehäuse, 3-teilig, 3 HE, BHT: 600x212x373 mm, IP 55, Design-Sichttür vorne
Approbationen
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Basis Rittal EL, 3-teilig, 3 HE, Tiefe 373 mm

Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert, 3 HE
Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und
unten, optional austauschbar gegen Varianten zur
Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur
Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt),
Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.)
Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm
Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür
mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit
Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar
gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder,
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Belastbarkeit
Schwenkteil: 15 kg Material:
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,
Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015,
Montageplatte verzinkt Abmessungen
(B x H x T): 600 x
212 x 373 mm (3 HE)

VE = 1 St.