Kunststoff-Schaltschränke AX ohne Sichtscheibe

Artikel-Nummer: AX 1432.000

AX Kunststoff-Gehäuse sind optimal geeignet für Anwendungen in anspruchsvollen Bereichen. Zahlreiche Befestigungsdome im Gehäuse bieten einen individuellen Innenausbau im 25 mm Maßraster mit z. B. Chassis und Schienen.

Bestell-Nr.: 1485.400

Wandbefestigungshalter für AX Kunststoff

Bestell-Nr.: 2584.100

Mastbefestigung für AX, KX, AX Kunststoff, AX IT, CS Wandgehäuse

Bestell-Nr.: 1485.200

Universalwinkel für AX Kunststoff, Ex-Gehäuse Kunststoff

Bestell-Nr.: 1485.600

Mini-Komfortgriff AX

Bestell-Nr.: 1485.100

Türarretierung für AX Kunststoff, Ex-Gehäuse Kunststoff

Bestell-Nr.: PRO64749

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: PRO64835

Türpositionsschalter für Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 1485.300

Schraube für Innenausbau für AX Kunststoff

Artikel-Nummer:
AX 1432.000
Produktbeschreibung
Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+75 °C
Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden
Material
Gehäuse und Tür: glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK
Tür: umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Halogenfrei
Oberfläche
Gehäuse und Tür: nicht nachbehandelt, Kunststoff eingefärbt
Montageplatte: verzinkt
Farbe
Ähnlich RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit scharnierter Tür, rundum geschlossen, 3 mm Doppelbart-Verschluss
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Montageplatte
Doppelte Abdichtung an Türober- und -unterkante als integrierte Regenschutzleiste
Schutzart NEMA
Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Schutzklasse
II (bei 1000 V AC)
IK-Code
IK09
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 350 mm
Tiefe: 150 mm
Materialstärke Montageplatte
2,5 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
155 mm x 275 mm
Türöffnungswinkel
130°
Anzahl Verschlüsse
1
Hinweis
Bei Einsatz unter langfristiger Einwirkung von UV-Strahlung (Sonnenlicht) und Regen, empfehlen wir die Oberfläche mit einem PUR-Lack zu lackieren, um eine optische Beeinträchtigung der Oberfläche zu vermeiden. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
Grundmaterial
Kunststoff
Normen
Erfüllt das F1 Outdoor-Rating nach UL 746C
Montagehinweis
Zur Befestigung von Komponenten im Gehäuse werden die Schrauben für Innenausbau benötig
Mit dem Universalwinkel lassen sich Komponenten im 25 mm-Maßraster befestigen, z. B. System-Chassis
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,74 kg
Zolltarifnummer
94037000
EAN
4028177006348
ETIM 8
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
AX Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 250x350x150 mm, ohne Sichtscheibe
Approbationen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Druckbelastung
Negativbescheinigung
Oberfläche
Schutzart
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Schaltschrank (Kunststoff-Schaltschrank AX ohne Sichtscheibe)

Gehäuse mit Tür:
Schutzisoliertes Gehäuse, Klasse II nach VDE 100, Teil 410
mit scharnierter Tür, 3 mm Doppelbart-Verschluss.
Korpus aus einem Stück schlagfestem, glasfaserverstärktem
und ungesättigtem Polyester, selbstverlöschend
nach UL 94 V-0.
Temperaturbeständig zwischen -30°C und +75° C
Farbe ähnlich RAL 7035.
Doppelte Abdichtung an Türober- und -unterkante
als Regenschutzleiste.
Korpus gekapselt und mit zahlreichen Befestigungsdomen
für Innenausbau versehen.
Türen mit umlaufend eingeschäumter PU-Schaum-Dichtung,
umlaufender Türverstärkungsrahmen mit Befestigungsdomen
zum Türausbau.
Tür mit 130° Scharnier in Edelstahl, Türoffnungswinkel 130°,
Türanschlag von links auf rechts wechselbar.
Integrierte Auflaufkufe an der Türunterseite.
Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung,
mit Maßaufdruck, Befestigt mit Limbachmuttern.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Montageplatte, Tür
und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör:
Mini-Komfortgriff, Verschlusseinsätze, Universalwinkel
Wandbefestigungshalter, System-Chassis, Montagestege
Schaltplantaschen, Türarretierung Schrauben für Innenausbau.
Material:
Gehäuse, Tür: glasfaserverstärkter,
ungesättigter Polyester GFK
Oberflächenausführung: nicht nachbehandelt,
Kunststoff eingefärbt
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Brandverhalten Material: gemäß UL 94 V-0
Zulassungen und Schutzarten:
Material zugelassen nach UL 746 C
Schutzart nach IEC 62 208: IP 66
Schlagschutz nach IEC 62 262: IK 09
Schutzart nach UL 50E: Typ 4X
Schrank zugelassen nach UL 508A
Schutzisolierung, Klasse II bei 1000 V AC
Abmessungen (B x H x T): 250x350x150 mm