- Artikel-Nummer:
- AX 2584.100
- Produktbeschreibung
- Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten.
- Technische Daten
- Für Mastdurchmesser: Ø von 40 bis 170 mm
- Für Mastgröße: ◻ von 50 bis 150 mm
- Material
- Profilschienen, Klemmprofil: Stahlblech
Spannband: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Profilschiene, Klemmprofil: verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Profilschienen, 600 mm lang
4 Klemmprofile
2 Spannbänder
4 Spannwinkel
4 gewindeformende Schrauben M10 zur Montage am Schrank
- Hinweis
- Nur für Gehäuse bis zu einer Breite von 600 mm geeignet.
- Passend für
- Gehäusetyp: Wandgehäuse AX, 3-teilig
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 1,92 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177940598
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
AX Mastbefestigung