Mehr Effizienz in der Planung:
Einfache, schnelle Projektierung durch Verfügbarkeit aller Daten und Makros im Eplan Data Portal bei gleichzeitig schnellerer Planung und Bestellung durch die Konfiguration von Schaltschrank und Kühlung in RiPanel.
Mehr Sicherheit in der Planung:
Dank der standardisierten Lösungen in Serie stehen die Rittal Blue e+ Klimatisierungslösungen und Ersatzteile weltweit bei kurzen Lieferzeiten zur Verfügung.
Mehr Flexibilität in der Planung:
Das breite Produktportfolio bietet für jeden Anwendungsbereich und jeden Einsatz die passende Lösung im Leistungsbereich von 0,3 – 5,8 kW. Der weite Spannungsbereich und länderspezifische Zulassungen garantieren eine weltweite Einsetzbarkeit.
Mehr Einfachheit in der Planung:
Schon im Engineering lassen sich durch hilfreiche Tools (Software RITherm, Rittal Scan & Service App, Quick Finder) Einsparungspotenziale und damit signifikant nachhaltige Effekte schnell und wirkungsvoll planen. Die vereinfachte Versandabwicklung durch Aufdruck der Seriennummer auf der Verpackung sorgt für noch mehr Zeit- und Kosteneinsparung.
Optimale Planung des Klimatisierungsbedarfs für maximale Nachhaltigkeit mit RiTherm
Maximale Sicherheit bei der Auslegung der optimalen Klimatisierung.
In 4 einfachen Schritten optimale Leistung bei geringstem Energieverbrauch planen:
- Einfache Auswahl aller Gehäusetypen
- Automatische Bestimmung des K-Faktors
- Automatische Berechnung, Auslegung und Auswahl der Kühlgeräte
- Automatische Kalkulation der Leistungskenndaten
- Auswahl der passenden Produkte (Filterlüfter, Kühlgeräte, Luft/Wasser-Wärmetauscher, Heizungen)
- Automatische Auslegung der Klimatisierung eines Schaltschranks
- Integration von Umgebungsparametern, Klimatisierungsberechnung, Maßnahmen zur Temperaturerhaltung und Zubehörliste
Ihr Nutzen:
- Einsparungspotenziale schon in der Planungsphase optimieren
- Leicht zu bedienende Oberfläche
- Detaillierte Dokumentation zur maximalen Sicherheit der optimalen Auslegung
Produktgalerie
Kühlgeräte in den kleinen Leistungsklassen mit der bewährten Blue e+ Technologie bieten die weltweit höchste Energieeffizienz. Das führt zur signifikanten Reduzierung des CO2-Footprints von Maschinen und Anlagen. Ein neues Kältemittel sorgt darüber hinaus für einen um 56 % niedrigeren Global Warming Potential-Wert. Blue e+ S kommt im neuen Design und mit vielen smarten Funktionen. Nutzen auch Sie unsere Umstellhilfe!
Eine weltweit einzigartige CO2-Bilanz durch innovative Hybrid-Technologie. Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie. Einzigartige Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay. Identischer Montageausbruch (Anbau, Teileinbau oder Volleinbau) für vier Leistungsklassen (1,6 kW – 5,8 kW).
Energieeffiziente und CO2-sparende Wandanbau-Kühlgeräte. Blue e+ Chemieausführung in den Leistungsklassen 1,6 kW bis 5,8 kW. Sie bieten durch eine spezielle Lackierung der Bauteile optimalen Schutz für belastete Umgebungen – vor allem bei Anwendungen, bei denen Schwefelsäure als Aerosol in der Luft enthalten sein kann.
Energieeffiziente und nachhaltige Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1,5 kW bis 5 kW. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C optimalen Schutz für anspruchsvolle Umgebungen. Das Kühlgerät kann in drei Montagearten (Anbau, Teileinbau und Volleinbau) zum Beispiel an Toptec-Projektlösungen montiert werden.
Nachhaltig, flexibel und kompakt: Blue e+ Chiller bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u. a. Luft-/Wasser-Wärmetauscher. Bis zu 70 % Energieeinsparung sind durch drehzahlgeregelte Komponenten und Inverter-Technologie möglich. Internationale Approbationen und Mehrspannungsfähigkeit sorgen für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel.
Nachhaltig, flexibel und kompakt: Blue e+ Chiller bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u. a. Luft-/Wasser-Wärmetauscher. Bis zu 70 % Energieeinsparung sind durch drehzahlgeregelte Komponenten und Inverter-Technologie möglich. Internationale Approbationen und Mehrspannungsfähigkeit sorgen für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel.
We are there for you!
Got any questions? Please message us. We'll be delighted to answer all your questions relating to sustainable Blue e+ cooling technology.