Wir unterstützen Sie mit der weltweit effizientesten Kühlgeräte-Lösung bei der Reduzierung des CO2-Footprints von Maschinen und Anlagen. Die Rittal Blue e+ Produktfamilie bietet dafür Lösungen für alle Anforderungen und jeden Einsatz.
Warum Blue e+ S Kühlgeräte Ihre CO2-Bilanz nachhaltig optimieren?
- Weil Blue e+ mit durchschnittlich 75 % Energieeinsparung das effizienteste Kühlgerät der Welt ist.
- Neu ist das Blue e+ S-Kühlgerät in der Leistungsklasse 750 W. Es komplettiert die Produktfamilie (300 – 1000 W) und kombiniert alle Vorteile der innovativen Technologie und reduziert mit einem neuen Kältemittel den Global Warming Potential-Wert um 56 %.
- Weil Blue e+-Geräte eine längere Lebensdauer der installierten Komponenten, weltweite Einsetzbarkeit und Industrie 4.0-Fähigkeit garantieren.
- Erfahren Sie hier mehr über die Blue e+ Technologie.
Entdecken Sie die innovativen Lösungen der Blue e+ S-Technologie
Lassen Sie sich von den neuen „Blue e+ S“ Kühlgeräten der kleinen Leistungsklassen 300 – 1000 W inspirieren: Mit neuem Design und erweiterten smarten Funktionen.
Rittal hilft Ihnen, nachhaltiger zu agieren.
Nachhaltiges Handeln ist unausweichlich – Blue e+ S Kühlgerate schonen die Umwelt und den Geldbeutel.
- Hohe Energieeffizienz: Hybrid-Technologie garantiert durchschnittliche Energieeinsparung von 75 %
- Nachhaltiger Ressourceneinsatz: Drehzahlgeregelte Komponenten sorgen für optimal bedarfsgerechte Kühlung und damit für eine längere Lebensdauer der Bauteile im Schaltschrank
- Mehr Umweltfreundlichkeit: 56 % geringerer GWP-Wert durch Einsatz des Kältemittels R-513A
Rittal hilft Ihnen, schneller zu werden
Zeit ist eine unternehmenskritische Größe – Blue e+ S Kühlgeräte sorgen im Engineering, in der Planung, in der Bestellung und im Handling für Zeitersparnis.
Flexibler auf allen Ebenen:
- Flexibler im Engineering, da alle Daten im Eplan Data Portal verfügbar sind
- Flexibler in Planung und Bestellung, durch Konfiguration von Schaltschrank und Kühlung in RiPanel
- Flexibler im Handling, da durch den Aufdruck der Seriennummer auf der Verpackung das Produkt nicht mehr ausgepackt werden muss, um die Seriennummer einzusehen
- Flexibler in der Berechnung der benötigten Klimatisierung durch die Software Therm
- Flexibler einzusetzen dank weltweiter Einsetzbarkeit durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit und länderspezifische Zulassungen (cUL Listed, cULus FTTA, CE & EAC)
Rittal hilft Ihnen, Ihre Prozesse ausfallsicher zu gestalten
In der gesamten Wertschöpfung ist Sicherheit ein Schlüsselfaktor – Blue e+ S Kühlgeräte sind maximal zuverlässig, weniger wartungsintensiv und schnell einsatzbereit.
- Mehr Sicherheit: Standardmäßig integrierte Kondensatverdunstung bei Kühlgeräten schon ab 300 W
- Mehr Ausfallsicherheit: Vermeiden von Maschinenstillständen durch direkte Erkennung des Gerätezustandes über LED-Lichtleiter, auch aus der Ferne (gelb = unkritischer Fehler; rot = schwerer Fehler)
- Mehr Schutz vor äußeren Einflüssen: Geschäumte Dichtung stellt die hohe Schutzart von IP 55 sicher
- Mehr Planungssicherheit: Sichere Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten der Produkte und Ersatzteile weltweit (Standardprodukte ab Lager)
- Mehr Zuverlässigkeit: Sicherer Einsatz im Temperaturbereich von -20 bis +60 °C
Rittal hilft Ihnen, die Arbeit zu erleichtern.
Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – Blue e+ S-Kühlgeräte erleichtern Planung, Betrieb und Montage.
- Einfach zu bedienen: Intuitive Bedienung über intelligente Schnittstellen (NFC für App, USB Anschluss für Software-Updates und Services, Display)
- Einfach zu warten: Reduzierung der Wartungsaufwände durch leichte Zugänglichkeit im Wartungs- und Servicefall und einfachen Komponententausch
- Einfach zu planen: Reduzierter Planungsaufwand durch einheitliche, rechteckige Montageausbrüche für alle Montagearten (Anbau oder Volleinbau)
- Einfach auszulegen: Optimale Parametrierung und Auswahl durch hilfreiche Tools wie Software Therm, Scan- & Service App, Quick Finder
- Einfach zu montieren: Optimiertes Handling und Zeitersparnis in der Montage durch Montagehilfen
Rittal hilft Ihnen, Mehrwert über digitale Lösungen zu schaffen
Wer ganzheitlich digital denkt, schafft mehr Wert – Blue e+ S-Kühlgeräte sorgen über smarte Apps & Services für noch reibungslosere Prozesse.
Scan & Service App
Via NFC können Sie eine Verbindung zwischen Smartphone und Kühlgerät herstellen, um Gerätedaten und Parameter übertragen zu können, oder scannen Sie den QR-Code, um alle relevanten Produktinformationen auf einen Blick zu haben:
- Schnellere Parametrierung und Inbetriebnahme Ihrer Kühlgeräte
- Zeiteffizienter arbeiten mit Fast-Copy (Einstellungen 1:1 auf weitere Kühlgeräte kopieren)
- Servicemeldung erstellen und versenden
- Merklisten aus Zubehör- und Ersatzteilen erstellen und versenden
- Mehr Überblick auf alle Produktinformationen
- Verwalten gescannter Produkte
Erfahren Sie mehr in den hilfreichen How-to Videos:
Rittal hilft Ihnen, die Arbeit zu erleichtern.
Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – Jederzeit alle Daten mit der Rittal Scan & Service App vollständig abrufen und Lieferprozesse auf Ihre Bedürfnisse optimieren.
Ihre Vorteile:
- Vereinfachte Versandabwicklung durch Seriennummer auf der Verpackung
- Produktionsdatum im Format MMJJTT aufgedruckt
- Sie gewinnen Zeit, da das Ein- und Auspacken entfällt
- Direkter Zugriff auf alle Produktdaten über Rittal Scan & Service App
- Schnelle und vollständige Verfügbarkeit aller Daten
- Schnelle Abwicklung und optimale Datenverfügbarkeit
Rittal hilft Ihnen, Mehrwert über digitale Lösungen zu schaffen.
Wer ganzheitlich digital denkt, schafft mehr Wert – Blue e+ S-Kühlgeräte sorgen über smarte Apps & Services für noch reibungslosere Prozesse.
Ihre Vorteile:
- Schnelle Kontaktaufnahme über Rittal Scan & Service App
- Direkter Zugriff auf Fehlermeldungen
- Einfache und zielgerichtete Fehlerbehebung durch Rittal Service sichergestellt
- Verlängerung der Garantie
- Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Kühlgeräte sichergestellt
Rittal hilft Ihnen, Ihre Prozesse ausfallsicher zu gestalten.
In der gesamten Wertschöpfung ist Sicherheit ein Schlüsselfaktor – Blue e+ S Kühlgeräte sind maximal zuverlässig, weniger wartungsintensiv und schnell einsatzbereit.
Ihre Vorteile:
- Einfache, nutzerfreundliche Bedienung
- Übertragung der Geräteeinstellung auf weitere Kühlgeräte mit der Fast-Copy-Funktion
- Zeiteinsparung durch die Übertragung von Einstellungen auf mehrere Geräte
Rittal hilft Ihnen, schneller zu werden.
Zeit ist eine unternehmenskritische Größe – Blue e+ S Kühlgeräte sorgen im Engineering, in der Planung, in der Bestellung und im Handling für Zeitersparnis.
Ihre Vorteile:
- Schnell und einfach ohne Anleitung montieren
- Reduzierung der Montagezeit durch geschäumte Dichtung
- Sichere Ein-Mann-Montage durch Fixierungshilfe
Rittal hilft Ihnen, nachhaltiger zu agieren.
Nachhaltiges Handeln ist unausweichlich.
Ihre Vorteile:
- Schnelle Fehlerbehebung im Wartungsfall
- Direkte Dokumentation der Wartung
- Einfacher Filtermattenwechsel
- Zeitersparnis
- Ausfälle vermeiden
Wir sind für Sie da.
Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Blue e+ S und Blue e+ Kühltechnologie zur Verfügung.