Když se z reproduktorů v restauracích, obchodních domech nebo na vánočních trzích rozezní hit "Last Christmas", ročně z něj plynou osmimilionové honoráře - jinými slovy podíl na zisku, který je vyplácen umělcům za jejich života a později - jako v tomto případě - jejich dědicům.
Pro ochranu práv švýcarských hudebníků na jejich autorské honoráře byla v roce 1923 založena SUISA (z anglického SUISse Auteurs), Družstvo autorů a vydavatelů hudby. Dnes je v něm sdruženo více než 37 000 skladatelů, textařů a hudebních vydavatelů. Základním předpokladem pro správu četných licencí a výběr oprávněných poplatků, jakmile se hudební díla začnou hrát na pódiu, v rozhlase nebo v televizi, je moderní IT včetně účinné infrastruktury. Ten byl vytvořen společností Rittal při modernizaci datového centra v Curychu v úzké spolupráci se společností SUISA.
Určitě budeme mít pocit, že šetříme peníze a zároveň děláme něco dobrého pro životní prostředí.
Vlastní datové centrum nám poskytuje bezpečnost a nezávislost
Problémem bylo, že datové centrum pocházelo z 60. let minulého století a že celá plocha 150 m2 byla chlazena, aby se servery nepřehřívaly. Thomas Lagler, vedoucí IT projektů ve společnosti SUISA, vysvětluje: "V tomto případě se jednalo o to, že se chladicí zařízení muselo nacházet v horším stavu: Společnost SUISA se proto koncem roku 2016 rozhodla pro modernizaci svého datového centra: "V podstatě bychom museli chladit jen plochu o rozloze možná 15 m2, takže to nedávalo smysl ani z ekonomického, ani z ekologického hlediska.”. Mělo se zamezit outsourcingu a infrastruktura měla zůstat ve vlastní režii. Důvodem byla podle pana Laglera snaha o bezpečnost a nezávislost na jednom konkrétním dodavateli. Úkolem společnosti Rittal’bylo zajistit energeticky účinné chlazení a zefektivnit možnosti včasné detekce a hašení požáru.
Rozptyl tepla v místě vzniku
.
Zda bude firma chladit konkrétně jednotlivé regály, zda bude pracovat se sériovým klimatizačním systémem, nebo zda bude klimatizovat celou technickou místnost, lze rozhodnout individuálně v závislosti na požadavcích. Například klimatizační jednotky namontované přímo na IT rozvaděč odvádějí teplo přímo v místě jeho vzniku, a jsou proto obzvláště účinné. Koncept, který přesvědčil společnost SUISA. "Ostatní dodavatelé jen kroutili hlavou, protože našli dobrou výchozí pozici se stávající zvýšenou podlahou. Bylo pro ně jasné, že mohou pokračovat ve staré koncepci a navíc pracovat s oddělenou studenou a horkou uličkou regálů," uvádí Thomas Lagler. Koncepce společnosti Rittal však počítá s něčím jiným. Ve společnosti SUISA byly nainstalovány čtyři stojany TS IT, každý se dvěma chladicími jednotkami LCP (Liquid Cooling Packages) CW a IT Chiller. LCP používají jako chladicí médium studenou vodu a zvládnou i velmi vysoké tepelné zatížení až 55 kW na stojan. Je založen na výměníku tepla vzduch/voda, který využívá studenou vodu k ochlazování ohřátého vzduchu v IT stojanu. Požadovanou hodnotou je v každém případě teplota přiváděného vzduchu do serveru, kterou může zákazník libovolně nastavit. V současné době doporučuje Americká společnost inženýrů pro vytápění, chlazení a klimatizaci (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, zkráceně ASHRAE) teplotu přiváděného vzduchu v rozmezí od 18 °C do 27 °C. Tato požadovaná hodnota je řízena serverovým výměníkem vzduchu. LCP CW reguluje tuto požadovanou hodnotu zcela automaticky tím, že přizpůsobuje objemový průtok vody a vzduchu skutečným tepelným ztrátám. Pro tento systém nebylo nutné v agentuře SUISA zavádět žádná strukturální opatření. Regály jsou nyní zavřené nebo odříznuté od vzduchu skleněnými dveřmi. Tímto způsobem se ochlazují pouze stojany.
Monitorování a včasné odhalení požáru
.Monitorovací systém Rittal CMC III je základem monitorování a včasného odhalení požáru. Skládá se z centrální procesorové jednotky, která v datovém centru spolupracuje s různými senzory teploty, přístupu, úniku, kouře/požáru a vlhkosti v rozvaděči. Jakmile se v rozvaděči příliš zahřeje, dveře se automaticky otevřou a k chlazení se použije okolní vzduch z datového centra.
V minulosti neexistovaly elektroměry určené pouze pro datová centra. Nyní je možné sledovat a vyhodnocovat spotřebu až k serverové jednotce, což je důležitý krok směrem k energetické účinnosti.
Přehled
- Projekt
- SUISA (SUISse Auteurs)
- Místo
- Zurich, Switzerland
- Obor
- IT-infrastructure
- Výzva
Staré datové centrum nesplňovalo požadavky na energetickou účinnost, 150 m2 bylo zcela ochlazeno
.Energeticky účinné chlazení a optimalizace včasné detekce a hašení požáru
- Řešení
Řadové chlazení (LCP CW) odvádí teplo přímo u zdroje. (55 kW)
Monitorovací systém Rittal CMC III pro včasnou detekci požáru (včetně čidel teploty, netěsnosti a vlhkosti).
Sledování spotřeby energie až po poslední serverovou jednotku