Montáž kabelových svorek do skříně ve správné výšce zní jako docela snadný úkol. Často se však stává, že jste kolejnice namontovali do skříně o patro výš nebo níž. Pracovníci dílny společnosti Schaper Steuerungstechnik GmbH v Herfordu se již naštěstí nemusí obávat oprav, které tento druh problémů vyžaduje. Malý, velmi jemný detail nového systému skříněk VX25 řeší problém přesného určení polohy otvoru v nových částech rámu.
Jednou z hlavních výzev tohoto středně velkého výrobce rozváděčů je vyrábět rozváděče včas a dodržovat požadované termíny dodávek. Schopnost vyrábět špičkové systémy navzdory velkému časovému tlaku závisí mimo jiné na optimálních komponentech a systémech. Technici společnosti Schaper byli proto nadšeni, když poprvé vyzkoušeli nový systém VX25 od společnosti Rittal ve svých projektech. První praktická zkouška nové skříně měla prokázat její hodnotu ve velkých rozváděčových skříních o délce 30 až 40 metrů.
Méně různých částí
Všechno na stroji Rittal VX25 je navrženo tak, aby se dosáhlo zvýšení efektivity, které se v dílně Schaper rychle projeví. Práce s menším počtem montážních dílů je důležitou výhodou, která okamžitě zjednodušuje skladování. Zaměstnanci v centrálním skladu i ve skladech náhradních dílů pro jednotlivé projekty pocítí dopad této skutečnosti na vlastní kůži na svém pracovišti. Menší počet různých dílů také znamená, že se nebudou tak často zaměňovat. Méně je často více, a to i v případě těch nejmenších komponent. Všechny šrouby v novém systému mají stejnou velikost Torx30, takže montér má vždy po ruce správný bit.
Model VX25 nabízí také mnoho zjednodušení při montáži, která přinášejí časovou úsporu. Dveře skříně lze například jednoduše odklopit. Pákové vytahování čepů závěsů, které bylo v minulosti nutné, již není u nového systému nutné. U společnosti Schaper se dveře před zahájením montáže a zapojování vždy odklopí. To usnadňuje práci zejména v případech, kdy je třeba propojit kabely z jednoho rozváděče do druhého. "Úspora času při demontáži a montáži může činit až jednu minutu nebo více na jedny dveře rozváděče," vyčísluje úsporu času Mentrup. U velkých systémů se tato doba rychle počítá na hodiny. K rychlejší montáži přispívá také koncepce montáže jedním pracovníkem, která je zavedena všude na rozváděči. Například jeden pracovník může namontovat zadní panel bez pomoci kolegy. Jednoduše jej nahoře zahákne a zadní panel zůstane bezpečně na svém místě, dokud neutáhne šrouby. Zatímco jeden kolega dělá montáž, druhý může pracovat na jiném úkolu.