Haberkorn GmbH

Kontejnerové řešení - kompaktní a udržitelné

Když se firem ptáme, co chtějí od svého datového centra, odpovědi jsou velmi podobné: "omezený prostor by měl být optimálně využit, měl by být naplánován budoucí růst a měla by být zaručena ekonomická a ekologická efektivita!" Přesně těmito požadavky se řídila i rakouská společnost Haberkorn GmbH se sídlem ve Wolfurtu ve Voralbergu. Jako prodejce v oblasti bezpečnosti práce, maziv a technických produktů, jako jsou hadice, strojní prvky nebo hydraulika. Pro její zákazníky z průmyslového a stavebního odvětví je funkční IT systém klíčový, protože 200 000 výrobků musí být k dispozici nejen v rakouských pobočkách, ale také ve Švýcarsku, Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku. Od výstavby centrály v roce 2005 se nároky na serverovnu výrazně zvýšily. A tak když došlo na expanzi, čelili IT manažeři stejným výzvám jako mnozí jejich kolegové: Je zde dostatek místa? Je možný bezpečný provoz a rozšíření datového centra? Mohu snížit náklady na energii?

Jsme zvyklí na klasické serverovny: velké a prostorné. To jsme si dříve nedokázali představit. V případě RiMatrix S je však vše krásně kompaktní a velmi dobře promyšlené. Společnost Rittal je kontaktním partnerem pro celý obor.
Martin Rainer, Head of IT at Haberkorn

Počáteční skepse se rychle rozptýlila

Zpočátku se vedoucí IT oddělení Martin Rainer a jeho tým stále přikláněli k vnitřní variantě Rittal Rimatrix S. Ale kvůli růstu společnosti Haberkorn v posledních letech už bylo v kancelářích těsno. Poté se našel prostor v podobě volné plochy za budovou. IT kontejnerové řešení od společnosti Rittal je zde od léta 2016. O tom však musel být nejprve přesvědčen tým IT: Protože původně předpokládali klasickou serverovnu, využili IT manažeři roadshow společnosti Rittal jako příležitost podívat se na kontejnerové řešení zblízka.

Předdefinované, standardizované moduly modulárního principu Rimatrix S se skládají z pevně stanoveného počtu serverových a síťových skříní, klimatizace, napájení a monitorování, které lze dodat také jako hotové kontejnerové řešení - pod jediným číslem položky!

Kompaktní, promyšlené a efektivní

Koncepty datových center na míru jsou často složité, a proto drahé a časově náročné - navzdory vlastnímu know-how v oblasti IT. Výzvou pro tým Martina Rainera bylo kromě nedostatku prostor a požadované budoucí životaschopnosti také to, že by rádi získali IT infrastrukturu kompletně z jednoho zdroje. Vedení IT považovalo předchozí řešení se směsí různých komponent od různých výrobců za těžkopádné. Udržitelnost je pro společnost Haberkorn také jednou z hlavních priorit. Proto byla zvláštní pozornost věnována klimatizaci. Důležitým kritériem pro rozhodnutí bylo, že klimatizace je již integrována do kontejneru Rimatrix S a je umístěna ve zvýšené podlaze, aby se ušetřil prostor. Speciální ventilátory EC spolu s ochrannou uličkou oddělující horké a studené prostory a výměníky tepla vzduch/voda umístěnými přímo pod serverovými stojany zajišťují stálé proudění vzduchu. Tímto způsobem lze ušetřit přibližně 40 % nákladů na klimatizaci. K tomu však přispívá i místní klima: Když byl kontejner v červnu 2016 postaven, teploty se v noci pohybovaly kolem deseti stupňů. Takže i na začátku léta se může ochlazovat čerstvým vzduchem.

Přehled

Projekt
Haberkorn GmbH
Místo
Wolfurt im Voralberg, Österreich
Obor
IT-infrastructure
Retail
Výzva

Rychlý obchodní růst a udržitelnost

.

Dostatečný prostor

Vysoce efektivní a udržitelné řešení serverovny v omezeném prostoru

Zajištění budoucnosti pro mezinárodně působící, rostoucí společnost

Řešení

Kontejner Rimatrix S ve variantě single-6

Free Cooling pro energeticky úsporné chlazení

Druhý identický kontejner RiMatrix S jako záložní verze pro maximální bezpečnost při poruše

procentní úspora za klimatizaci