Zdravotní péče

Jsme připraveni na digitální zdravotnictví

Digitalizace mění celé odvětví zdravotní péče a elektronické zdravotnictví bude hrát stále důležitější roli v poskytování zdravotní péče. Příkladem jsou služby, jako jsou videokonzultace, využití dat z nositelných zařízení do diagnostiky a péče o pacienty a využívání digitálních řešení v ordinacích, nemocnicích a laboratořích. Společnost Rittal pomáhá zdravotnictví s touto revolucí. Můžeme se opřít o naše rozsáhlé zkušenosti v oblastech, jako je analýza dat, bezpečné ukládání důvěrných dat, propojování společností a infrastruktur všech velikostí a poskytování systémů odolných proti selhání.

Silní IT partneři pro stále digitálnější zdravotnický systém

Pacienti jsou novými možnostmi digitalizace ve zdravotnictví nadšeni. Počet videokonzultací skutečně neustále roste od doby, kdy praktičtí lékaři začali tuto možnost nabízet. Využívají je pacienti, pro které je obtížné opustit dům, a lidé, kteří se snaží ve svém nabitém pracovním rozvrhu uvolnit čas na návštěvu lékaře. Videokonzultace jsou jen jedním z příkladů toho, jak digitální služby přinášejí revoluci do zdravotnictví. Přístroje pro měření hladiny cukru v krvi připojené k síti a nositelná zařízení s funkcí EKG umožňují lékařům zaznamenávat životní funkce pacientů při jejich každodenním životě. Všechny druhy diagnostických zařízení připojených k síti dávají ordinacím a nemocnicím více možností. Kromě toho v Silicon Valley vzniká celá řada zdravotnických technologických inovací, které mají za úkol dříve odhalit nemoci nebo je cíleněji a tedy úspěšněji léčit. Stále větší roli v těchto inovacích hrají technologie a řešení, jako jsou big data a umělá inteligence.

Význam IT řešení ve zdravotnictví již výrazně vzrostl

Tento trend bude pokračovat i v následujících letech. Zobrazovací vyšetřovací metody generují velké objemy dat, které je třeba velmi rychle spravovat, zpracovávat, vyhodnocovat a ukládat. Poskytovatelé zdravotnických služeb musí mít možnost spolehnout se na funkčnost a přesnost přístrojů, senzorů a aplikací na operačních sálech a při sledování pacientů. To znamená, že nemocnice a další poskytovatelé zdravotnických služeb potřebují řešení edge computingu pro analýzu velkých objemů dat. Citlivé digitální soubory pacientů a související diagnostické údaje musí být uloženy bezpečně a spolehlivě, ale v případě potřeby musí být také snadné sdílet příslušné informace, aby byla umožněna intenzivnější spolupráce mezi zdravotnickými pracovníky.

IT řešení na míru od společnosti Rittal pomáhají lékařům i pacientům

Zdravotnický systém potřebuje silné partnery s odbornými znalostmi v oblasti IT, kteří rozumí jeho požadavkům a zároveň zajišťují optimální bezpečnost informací a dat, maximální dostupnost a spolehlivou kontinuitu. Pomáháme ordinacím, nemocnicím, lékárnám a poskytovatelům zdravotnických služeb rychleji léčit pacienty a zlepšovat zdraví a kvalitu života lidí pomocí nejmodernějších technologií. Nabízíme spolehlivé odborné znalosti a vlastní řešení edge computingu pro analýzu velkých objemů dat. Několik ordinací nebo pracovišť může využívat privátní cloud a vytvořit tak síť. Společně s naším partnerem German Edge Cloud vytváříme v případě potřeby bezpečné privátní cloudy nebo nabízíme řešení typu platforma jako služba (PaaS). Naše portfolio zahrnuje také plánování a řízení IT projektů pomocí modulárních, škálovatelných a přizpůsobitelných řešení. Zajišťujeme maximální bezpečnost IT a dat s příslušnými certifikacemi. Již ve fázi návrhu a plánování, ale i během implementace a následného provozu IT řešení ve zdravotnictví nabízíme jasně definovatelné dohody o úrovni služeb, které zaručují kontinuitu provozu a technickou dostupnost. Kromě toho všeho naše portfolio zahrnuje fyzickou i systémovou ochranu IT infrastruktury - například proti neoprávněnému přístupu.

Bezpečnostní IT řešení

Bezpečnostní IT řešení pro kritickou IT infrastrukturu

Bezpečnost je nejdůležitějším bodem vaší IT infrastruktury. Hrajte na jistotu a chraňte své systémy před fyzickými a kybernetickými hrozbami.

B. Braun

Datové centrum, které bleskově spíná požadavky odvětví 4.0

IT odborníci společnosti B. Braun, předního světového výrobce zdravotnické techniky a farmaceutických produktů, stáli před skutečnou výzvou: nový moderní výrobní závod vyžadoval rychlé rozšíření IT infrastruktury.

IT infrastruktura

Bezpečnostní IT řešení

Dokonalá ochrana před fyzickým nebezpečím pro vaši IT infrastrukturu: od modulárních prostorových systémů až po bezpečnostní sejfy a hasicí systémy.