Automobilový průmysl

Začínáme na první pozici

Průmyslová odvětví

Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu se používání výrobků řídí seznamy uvolněných výrobků a specifikacemi zařízení. Tyto normy znamenají mimo...

Málokteré průmyslové odvětví čelí tak obrovským otřesům jako automobilový průmysl. Transformace energie, nové koncepty mobility a technické požadavky na vozidla budoucnosti znamenají nové výzvy. Každý nový pokrok v automatizaci zvyšuje nároky na výrobu. Současně v celém hodnotovém řetězci rostou tlaky na náklady. Optimalizujte celý hodnotový řetězec ve výrobě vozidel s řešeními EPLAN. Mnoho automobilových společností a dodavatelů automobilů na ně spoléhá již léta.

Kvalitní dokumentace zařízení, která zachycuje realitu na místě, je pro každého provozovatele závodu zásadní. Výrobci systémů zařízení a rozvaděčů zase vyžadují efektivní nástroje pro plánování provozů a podporu svých vlastních výrobních procesů. To vše vám nabízíme z jediného zdroje.

Rittal a Eplan vám poskytnou silnou podporu. Bereme v úvahu celé hodnotové řetězce a myslíme na vaše procesy. Na základě mnohaletých automobilových zkušeností a dodržování průmyslových standardů nabízíme vysoce inovativní průmyslová a IT řešení a máme celosvětové úspěchy.

Urychlení procesů - v provozu s Rittal a Eplan

Využijte tuto příležitost vyniknout v konkurenci a zaujmout pole position s nejnovějšími řešeními od Rittal a Eplan.

Náš příslib výkonu:

  • Díky celosvětovému průmyslovému a IT standardu 

  • Díky softwaru Eplan, jednomu z nejchytřejších inženýrských systémů pro projekci a výrobu rozváděčů

  • Díky řešením s přidanou hodnotou od společností Eplan a Rittal - od projektování a nákupu až po výrobu a provoz

  • Úspora energie až 75 % díky technologii chlazení Rittal
  • Díky stejnosměrným zařízením Rittal - perfektní soulad s obnovitelnými zdroji energie
  • Díky Lefdal Mine - jednomu z nejekologičtějších a nejefektivnějších datových center v Evropě
  • Díky komplexním řešením IT infrastruktury od společnosti Rittal - od samostatných síťových rozváděčů až po celá datová centra
  • Díky Rittal Edge Data Center pro aplikace v souladu s Průmyslem 4.0
  • krajovým datovým centrům s umělou inteligencí v reálném čase od německého Edge Cloud pro zpracování průmyslových dat

Napájení stejnosměrným napětím v automobilovém průmyslu

Schaper Steuerungstechnik

VX25 v provozu

Jednou z hlavních výzev tohoto středně velkého výrobce rozváděčů je vyrábět rozváděče včas a dodržovat požadované termíny dodávek. Nový model VX25 společnosti Rittal ušetří při testování v terénu působivé množství času.

Motorové závody

Servis a kontrola účinnosti chladicích zařízení ukazuje potenciální úspory

Ve výrobním závodě Ford Motor Company v Kolíně došlo během roku k několika odstávkám systému kvůli vadným chladicím jednotkám. Společnost Ford přijala nabídku společnosti Rittal provést kontrolu všech chladicích jednotek nezávislou na výrobci a také...

Voith Turbo

Náklady na energii sníženy o 70 %

Ve společnosti Voith Turbo zjistili, že změna technologie chlazenírozváděčů výrobních obráběcích center na nejmodernější chladicí jednotky Blue e+ od společnosti Rittal by mohlo přinést značné zvýšení účinnosti.