Больше
простоты
Больше простоты благодаря упрощенному и единообразному соединению в линейку для всех случаев применения.
Обеспечьте свое конкурентное преимущество и сделайте выбор в пользу решений будущего с концепцией Промышленность 4.0. Основой производственной цепочки является доступность всей необходимой информации в реальном времени благодаря взаимосвязям всех задействованных элементов, а также возможность в любое время создать оптимальный процесс из доступных данных.
Единство данных является ключом для создания автоматизированного процесса. В его основе лежит виртуальный прототип, который содержит всю необходимую информацию и обеспечивает максимальную эффективность на любом этапе процесса. Чтобы это работало на практике, совместно с Eplan мы создали комплексные инструменты инжиниринга, благодаря которым Вы можете получить дополнительную выгоду.
Единое целое - это больше, чем сумма отдельных частей. Это звучит просто, но на практике за этим стоит инновационный процесс, который постоянно нас заставляет разрабатывать уникальные инновационные решения. Системные решения, которые Вам обеспечивают четкие преимущества, повышают эффективность и помогают улучшить Ваше положение по отношению к конкурентам.
Взаимодействие различных процессов усиливает дигитализацию и обеспечивает больше эффективности. Единые инструменты инжиниринга, стандартизированные компоненты системы и машины для автоматической обработки образуют цепочку создания добавленной стоимости. При этом мы оптимизируем процессы на производстве, обеспечиваем основу комплексной автоматизации и заботимся о большей производительности.
Легко устанавливаемое уплотнение обеспечивает точность позиционирования и легко снимается.
Фиксируемые сквозь каркас соединители обеспечивают точное позиционирование шкафов.
Для всех случаев соединения шкафов можно обойтись лишь тремя различными видами соединителей, что упрощает выбор решения и процесс инжиниринга.
Возможность соединения в линейку в любом направлении позволяет индивидуально адаптироваться к всем возможным условиям помещения.
Больше простоты благодаря упрощенному и единообразному соединению в линейку для всех случаев применения.
К продуктуСкользящий элемент монтажной панели благодаря встроенному зажиму легко демонтируется и снова монтируется, что упрощает работы при полностью автоматизированном процессе обработки.
Практичные направляющие шины монтажной панели могут быть удалены после установки монтажной панели и установлены в другом месте шкафа как полноценные шасси.
Возможность установить монтажную панель с помощью специального монтажного комплекта на 20 мм глубже в шкафу обеспечивает дополнительное пространство по глубине.
Фиксатор у верхнего края монтажной панели позволяет ее предварительно зафиксировать перед окончательным креплением винтами.
QR-код на всех обрабатываемых плоских деталях упрощает автоматическую интеграцию в производственный процесс и позволяет проводить единый цифровой мониторинг от поступления товара до выпуска готового изделия.
Экономия времени, возможности и удобство монтажа благодаря улучшенным монтажным комплектам, также для динамических нагрузок.
К продуктуПутем простого поворота монтируемых шасси с оптимальными крепежными фланцами упрощается установка в стесненном пространстве, и также допускается последующая фиксация.
Использование стандартных шасси, которые используются для поддержки крыши и для монтажа вдоль боковых стенок, упрощает инжиниринг и монтаж, а также упрощает складирование.
Благодаря возможности монтажа двух шасси на одинаковой высоте на внутреннем и внешнем уровне обеспечивается больше жесткости и устойчивости, например, для тяжелого оборудования.
Профиль каркаса позволяет осуществлять совершенно беспрепятственный монтаж снаружи и упрощает последующую фиксацию шасси снаружи или изнутри.
Одинаковый профиль каркаса по горизонтали и вертикали позволяет использовать идентичные шасси и шины, таким образом количество артикулов без снижения функциональности снижено на 40 %.
Запатентованный специальный профиль с совершенной геометрией для высокой прочности и устойчивости.
Встроенный козырек постоянно препятствует скапливанию жидкостей на уплотнении.
Специальная C-образная окантовка шасси и шин дает дополнительнный монтажный уровень снаружи.
Непрерывная перфорация с прямоугольными отверстиями позволяет использовать закладные гайки M6/M8 и обеспечивает больше возможностей монтажа на всех уровнях профиля.
Угловой элемент с приваренной рамой основания упрощает крепление основания к цоколю и повышает устойчивость.
Больше удобства монтажа и эффективный инжиниринг благодаря полностью симметричному профилю каркаса и перфорации с шагом 25 мм, которая доступна со всех сторон.
К продуктуПлоская ответная часть двустворчатой двери не препятствуют движению поворотных рам или других компонентов.
Держатели плоских деталей могут быть просто установлены снаружи, без необходимости демонтажа смонтированных задних стенок.
Элемент для позиционирования при монтаже одним человеком обеспечивает легкую и оптимальную предварительную фиксацию для последующего крепления винтами двумя руками.
Стандартное выравнивание потенциалов у плоских деталей производится при их монтаже, что позволяет экономить до семи проводов заземления на шкаф и повышает безопасность работы благодаря отсутствию острых выступающих частей.
Стандартная перфорация с Т-образными зубцами в трубчатой раме двери ускоряет фиксацию кабеля на двери. Фиксация кабеля на двери производится особенно быстро при использовании стандартных кабельных хомутов.
Шарнир 180° не требует механической доработки двери для монтажа, а экономия время при установке шарниров составляет до 30 минут на дверь.
Благодаря цифровому карману для документации Rittal ePOCKET Ваша документация на машины и установки всегда находится в актуальном состоянии. Эта документация всегда доступна с любого устройства, в любое время и в любом месте.
Специальный профиль с совершенной геометрией для высокой прочности, устойчивости и удобства монтажа на дверь.
Простая замена систем замков без инструментов, например, комфортной ручки, позволяет снизить время монтажа на величину до 50 %.
Новый шарнир позволяет особенно простую навеску и снятие двери и делает традиционные блокировку и разблокировку шарниров излишними.
Возможность при необходимости менять положение створок двери обеспечивает больше гибкости при монтаже холодильных агрегатов в двери шкафа и предотвращает коллизии агрегата и двери.
Больше гибкости, удобства монтажа и экономичности благодаря совершенным шарнирам, быстро заменяемым и монтируемым замкам и исключению процессов механической доработки.
К продуктуПростой процесс благодаря программному обеспечению для проектирования
Этот шкаф всегда доступен в двух экземплярах – реальном и цифровом. Максимальное качество данных VX25 обеспечивает больше гибкости при компоновке, производстве и монтаже. С помощью “цифрового двойника” Вы самостоятельно можете эффективно организовать проектирование, заказ, обработку и многое другое.
Больше возможностей, больше эффективности, меньше затрат:
Все это в первую очередь благодаря полностью симметричному профилю каркаса с перфорацией 25 мм. Кроме того, у VX25 возможен доступ со всех сторон – даже снаружи. Возможности монтажа, установки и соединения в линейку являются безграничными, а обращение крайне простое.
Превосходные свойства для еще большей эффективности:
Этат шкаф позволяет значительно экономить время. С оптимальным доступом и значительныим удобством монтажа, VX25 также может монтироваться частично без инструментов. Вы можете сделать Ваши процессы еще проще, лучше, быстрее и безопасней.
Наши видео демонстрируют, насколько просто и быстро производится монтаж VX25, что делает проще и быстрее всю вашу работу.
У Вас есть вопросы по системе крупногабаритных шкафов VX25? Напишите нам. Мы с удовольствием ответим на все вопросы по VX25.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Новая система крупногабаритных шкафов доступна не во всех странах.