Még egyszerűbb
felépítés
Csökkentse a komplexitást az egyszerűsített, még áttekinthetőbb sorolási technológiával, minden alkalmazás számára
Kerüljön a versenytársai elé, használja ki tapasztalatunkat és a jövő nagyteljesítményű hálózatait az Ipar 4.0-ban! A hozzáadottérték-láncunk gerincét a láncban szereplő minden egyes elem hálózatba kötése jelenti, így minden releváns információ valós időben, azonnal elérhető. Az adatokból pedig mindig optimális érték számítható, garantálva a folyamatos, zavarmentes üzletmenetet.
A hibátlan adat az automatizálási folyamatok kulcsa. Ez a virtuális prototípuson alapszik, amely az összes vonatkozó információt tartalmazza, a maximálisan lehetséges hatékonyságot garantálva a munkafolyamat minden egyes pontján. Ennek a gyakorlatba való megbízható átültetését az Eplan mérnökei végezték, akik olyan mérnöki eszközöket fejlesztettek, amelyekkel valós előnyöket érhet el a mindennapi munka során.
Az egész mindig több, mint a részek összessége. Egyszerűen hangzik, azonban ez egy innovatív folyamat, amely mindig új rendszermegoldások kifejlesztésére ösztönöz bennünket. Ezek a rendszermegoldások világos előnyöket garantálnak az ügyfeleknek, növelik a hatékonyságot, és segítenek ügyfeleinknek előrébb lépni a versenyben.
Az interdiszciplináris hálózatok fokozzák a digitalizálást és további hatékonyságot eredményeznek. Gördülékeny mérnöki eszközök, sztenderdizált rendszertechnológia és automatizált megmunkálás hoz létre integrált értékláncolatot. Ezáltal optimalizáljuk a folyamatokat a műhelyben, kiterjedt automatizálásnak adva teret, növelve az Ön termelékenységét.
Szempillantás alatt felhelyezhető. A tömítés precízen pozícionálható a kívánt helyre, és bármikor könnyedén eltávolítható.
A sorolóösszekötőket a sorolás irányából lehet a helyükre csavarozni, ezzel hozva a szekrényeket biztonságosan a sorolt helyzetükbe.
A sorolóösszekötőket úgy terveztük, hogy minden sorolási feladat, ami a szekrényben felmerülhet, a maximum háromféle sorolóelem egyikének segítségével megoldható legyen. Ez megkönnyíti az Ön munkáját, köszönhetően mérnökeink fáradhatatlan munkájának.
Bármilyen elképzelhető helyen lehetséges a sorolás, hiszen a szekrények mind a négy oldalukon problémamentesen sorolhatók.
Csökkentse a komplexitást az egyszerűsített, még áttekinthetőbb sorolási technológiával, minden alkalmazás számára
A termékhezA beépített kapocsnak köszönhetően a szerelőlap csúszóelem könnyen eltávolítható és újra felhelyezhető, szerszám nélkül, ezáltal megkönnyítve a teljesen automatizált megmunkálást.
A praktikus szerelőlap csúszósín eltávolítható, amint a szerlap a helyére került, és utána a szekrényben tetszés szerint újra felhasználható mint teljesértékű rendszersín.
Az opcionális speciális beépítőkészlettel a szerlap 20 mm-rel hátrébb tolható a szekrényben, még több helyet hozva létre a szekrény mélységében.
A szerelőlap tetején lévő akasztó a helyén tartja a szerlapot az egyemberes szerelés során mindaddig, amíg a helyére nem csavarozzák.
A megmunkálható lapos felületeken található QR kód egyszerűsíti az elemek automatikus feldolgozását a gyártási munkafolyamatban, és gördülékeny, digitális felügyeletet tesz lehetővé a cikkek raktárba érkezésétől a szerelés befejezéséig.
Jelentős időmegtakarítás, könnyű szerelés még dinamikus terhelések esetén is - köszönhetően a továbbfejlesztett beépítőkészletnek.
A termékhezA rendszersínek optimalizált szerelőkerettel rendelkeznek, könnyedén a helyükre csavarozhatók, amely a telepítést különösen ott teszi könnyebbé, ahol kevés hely van, még utólagos szerelésnél is.
A széria rendszersínek használhatók a tető- és az oldallemezek tartására is, amely egyszerűsíti a tervezést és szerelést, és a kevesebb cikk miatt terhet vesz le a raktárról.
Mivel mindkét rendszersín beépíthető ugyanabba a magasságba, ez nagyobb stabilitást és erőt ad a belső és a külső síknak is, különösen nehéz terhek esetén.
A vázprofil lehetővé teszi a szerelőknek, hogy a beépítéseket kívülről végezzék el, megkönnyítve ezzel az utólagos tartósín-beépítést olyan helyekre, amelyek belülről már nem hozzáférhetők.
A vázprofil, amely vízszintesen és függőlegesen is teljesen azonos, a széria rendszersínek konzisztens használatát teszi lehetővé, amely akár 40%-kal csökkentheti a felhasznált cikkek mennyiségét, azonos funkcionalitás mellett.
A zseniális geometriának köszönhetően a levédett speciális profil kifogástalan stabilitást és torziós szilárdságot garantál.
A beépített vízvezető csatorna meggátolja a hosszútávú folyadéklerakódást a tömítésnél.
A tartók és sínek speciális C-hajlítása egy továbi külső síkot hoz létre.
A négyzetes furatok folyamatos mintázata támogatja az M6/M8 behelyezhető anyák használatát, ezzel biztosítva még több szerelési lehetőséget minden profilsíkon.
A sarokelem a hegesztett alapzatával könnyebbé teszi a padlóra történő rögzítést, ezáltal növelve a stabilitást.
Szerelőbarát és hatékony tervezé a 25 mm-es raszterfuratú profilnak köszönhetően, amely minden irányból szimmetrikus, és minden oldalról hozzáférhető.
A termékhezA lapos központi tömítés nem akadályozza a lengőkeret vagy egyéb komponensek mozgását.
A faltartók utólag is könnyedén szerelhetők, és mindössze kívülről kell őket bepattintani a helyükre anélkül, hogy a korábban felszerelt hátfalat le kéne szedni.
A szériában integrált kalapácsfejű lyukasztás az ajtó csőkeretén meggyorsítja a kábelrögzítést az ajtóban. A kábelek villámgyorsan rögzíthetők az ajtóra, még a normál kereskedelmi gyorskötegelőkkel is.
Egyemberes szerelés esetén az oldal- és hátfalak pozícionáló segédje felhasználóbarát és ideálisan elhelyezkedő előzetes rögzítést ad, utána pedig a falakat már gond nélkül lehet csavarozni mindkét kéz felszabadulásával.
Az innovatív klipszek megkönnyítik és meggyorsítják az oldallapok felhelyezését.
Nincs szükség az ajtó megmunkálására 180°-os zsanér esetén, ez jelentősen csökkenti a szerelési időt utólagos szerelésnél, akár 30 perccel is ajtónként.
A zseniális geometria miatt a speciális profil kiemelekdő stabilitást és torziós ellenállást garantál.
A Rittal ePOCKET digitális kapcsolási rajz mappával gép- és berendezés-dokumentációja mindig aktuális. Közvetlenül elérhetően minden készülékről, bármikor és bárhol.
A zárak, például a komfortfogantyú egyszerű, szerszám nélküli cserélhetősége akár 50%-kal is csökkentheti a szerelési időt.
Az új zsanér miatt az ajtók egyszerűen, szerszám nélkül, hihetetlen könnyedén telepíthetők és emelhetők le, ezzel elhagyható a zsanérok egyenkénti rögzítése és oldása.
A kétajtós szekrényeknél a fő- és mellékajtók nyitási irányának igény szerinti felcserélése olyan mérvű rugalmasságot nyújt például az ajtókra telepített klímaberendezések esetén, amely segít megakadályozni az eszközök és az ajtó közötti ütközéseket.
Még rugalmasabb, könnyebb kiépítés, nagyobb költséghatékonyság, köszönhetően a zseniális zsanér- és gyorscsere-technológiának. Ezzel jelentős telepítési és megmunkálási idő takarítható meg.
A termékhezA kábelbevezető lemez egyszerű csavarrögzítését villámgyorsan lehet kivitelezni és egyúttal automatikus potenciálkiegyenlítést is biztosít egyetlen lépésben.
A közvetlen csavarkapcsolat a lábazati komponensek és a szekrény között automatikus potenciálkiegyenlítést garantál további földelőszalagok használata nélkül is.
A nagy nyílás a stabil fenékkeret-vázban még könnyebbé teszi kábelek fektetését.
A központosító pozícionáló segéd biztosítja, hogy a szekrény tökéletesen precízen a lábazati elembe illeszkedjen, egyúttal megőrzi a váz és a szekrény IP védettségét is lábazat nélküli használat esetén.
A szériagyártás jelöléseinek köszönhetően a földelőpontok segítenek a felhasználóknak tájékozódni és felgyorsítani a munkát.
A lekerekített éleknek köszönhetően a szekrények belüli kábelutak nincsenek sérülésveszélynek kitéve.
A szekrényeket a sarokelemben lévő M12-es csavarral lehet a lábazathoz vagy a talajhoz rögzíteni.
Használja ki jobban a helyet, egyszerűsítse a munkát és takarítson meg időt a szekrény és a fenék továbbfejlesztett kompatiblitása révén - még sorolt szekrényeknél és kiépített tartozékokkal is!
A termékhezVilágos munkafolyamatok a szoftveres tervezéshez
A szekrénynek mindig két változata van - a valódi és a digitális. A VX25 maximális adatminősége nagyobb rugalmasságot nyújt a konfigurálásban, a gyártásban és a szerelésben is. A "digitális ikertestvérrel" pedig a munkatárs, aki a legjobban ismeri a saját cégét - Ön - még könnyebben tud tervezni, rendelni, feldolgozni, és sok más folyamatot elvégezni
Több lehetőség, nagyobb hatékonyság, kevesebb gond:
Ez leginkább a 25 mm-es vázprofilnak köszönhető, amely minden síkon szimmetrikus. A VX25 továbbá minden oldalról hozzáférhető - még kívülről is. Így a bővítési lehetőségek, a sorolás és a szerelés végtelenné válik, ennél egyszerűbben nem is lehetne használni.
Tökéletes funkciók a még nagyobb hatékonysághoz:
Ez a szekrény kiemelkedően hatékony az idő megtakarításban. Az optimalizált hozzáférésnek és a még kényelmesebb szerelésnek köszönhetően a VX25-öt úgy terveztük, hogy minél nagyobb mértékben szerszám nélkül szerelhető legyen. Ez azt jelenti, hogy Ön még könnyebben, gyorsabban és jobban tervezheti a folyamatait - ráadásul sokkal biztonságosabban.
A Rittal ePOCKET digitális kapcsolási rajz mappával gép- és berendezés-dokumentációja mindig aktuális. Közvetlenül elérhetően minden készülékről, bármikor és bárhol. Így felgyorsíthatja folyamatait a teljes értékteremtési lánc mentén, értékes időt és pénzt megtakarítva.
RITTAL ePOCKET – AZ AUTOMATIZÁLÁSTECHNIKA DIGITÁLIS OTTHONAVideóinkban megmutatjuk, mennyire egyszerű szerelni a VX25-öt – minden még egyszerűbb és könnyebb.
Van kérdése az új VX25 szekrényrendszerről? Lépjen velünk kapcsolatba! Szívesen segítünk!
Rövid időn belül kapcsolatba lépünk Önnel.
Az új szekrény még nem minden országban elérhető.