Jeszcze
łatwiej
Mniejsza złożoność dzięki uproszczonej i bardziej ujednoliconej technice szeregowania dla wszystkich aplikacji.
Wyprzedź konkurencję dzięki naszym kompetencjom i postaw na przyszłościową sieć usług dla Przemysłu 4.0 Podstawą naszego łańcucha tworzenia wartości jest dostępność wszelkich ważnych informacji w czasie rzeczywistym dzięki połączeniu w sieć wszystkich elementów uczestniczących w tym procesie oraz możliwość stworzenia w każdej chwili optymalnych wartości z dostępnych danych.
Przepływ danych ma kluczowe znaczenie dla zautomatyzowanych procesów produkcji. Podstawę stanowi wirtualny prototyp zawierający wszystkie istotne informacje i zapewniający maksymalną możliwą efektywność na każdym etapie procesu. Aby to założenie działało również w praktyce, wspólnie z firmą Eplan opracowaliśmy kompleksowe narzędzia inżynierskie, dzięki którym można codziennie osiągać korzyści.
Całość to zawsze więcej niż suma części. To, co wydaje się łatwe, w rzeczywistości jest innowacyjnym procesem, który ciągle skłania nas do opracowywania nowych, jedynych w swoim rodzaju rozwiązań systemowych. To one dają użytkownikom określone korzyści, zwiększają efektywność i pomagają naszym klientom osiągnąć wyższą konkurencyjność.
Interdyscyplinarne połączenie w sieć zwiększa poziom cyfryzacji i zapewnia większą efektywność. Kompleksowe narzędzia inżynierskie, standaryzowana technika systemowa oraz zautomatyzowane centra obróbcze tworzą zintegrowane procesy tworzenia wartości. Dlatego optymalizujemy procesy warsztatowe, tworzymy podstawę dla daleko idącej automatyzacji i dbamy o większą wydajność produkcji.
Montowana w mgnieniu oka uszczelka umożliwia dokładne ustawienie, a także jej demontaż w każdej chwili.
Przykręcane w kierunku szeregowania łączniki skutecznie ustawiają szafy we właściwej pozycji.
Łączniki do szeregowania są skonstruowane w taki sposób, aby uwzględnić wszystkie występujące w konstrukcji szaf sterowniczych scenariusze łączenia szeregowego za pomocą maksymalnie trzech różnych rozwiązań do szeregowania. To ułatwia podejmowanie decyzji i upraszcza procesy inżynieryjne.
Możliwość łączenia szeregowego ze wszystkich czterech stron pozwala na indywidualne podejście do każdej sytuacji przestrzennej.
Mniejsza złożoność dzięki uproszczonej i bardziej ujednoliconej technice szeregowania dla wszystkich aplikacji.
Do produktuElement ślizgowy płyty montażowej dzięki zintegrowanemu zatrzaskowi daje się demontować bez użycia narzędzi i bez problemu montować ponownie, ułatwiając pracę wokół automatycznego procesu obróbki.
Praktyczna szyna ślizgowa płyt montażowych po założeniu płyty montażowej daje się łatwo wyjąć i zastosować w innym miejscu w szafie jako pełnowartościowa szyna chassis.
Możliwość zamontowania płyty montażowej ze specjalnym zestawem montażowym o 20 mm głębiej w szafie stwarza dodatkową przestrzeń w głębokości szafy.
Zatrzask na górnym końcu płyty montażowej zabezpiecza płytę podczas montażu jednoosobowego, aż do momentu ostatecznego przykręcenia.
Kod QR na każdej części płaskiej upraszcza jej zintegrowanie z automatycznym procesem produkcji i umożliwia pełny, cyfrowy monitoring od przyjęcia towaru do zakończenia procesu.
Większa oszczędność czasu, więcej możliwości i komfort montażu dzięki ulepszonym zestawom montażowym, także do dynamicznych obciążeń.
Do produktuSzyny chassis montowane są najpierw na haczykach, a następnie wystarczy tylko przykręcić je do ramy. Znacząco ułatwia to montaż w przypadku małej przestrzeni oraz pozwala na ponowne wykorzystanie szyn.
Zastosowanie standardowej szyny systemowej chassis także do podparcia dachu i ścian bocznych ułatwia inżynierię, montaż oraz odciąża magazyn części.
Możliwość montażu obu szyn chassis na tej samej wysokości w płaszczyźnie wewnętrznej i zewnętrznej pozwala zwiększyć stabilność oraz wytrzymałość, np. dla ciężkich podzespołów.
Profil ramy umożliwia całkowicie pozbawiony przeszkód montaż przez profil od zewnątrz i ułatwia późniejszy montaż chassis w miejscach, które nie są już dostępne od wewnątrz.
Ten sam profil ramy do zastosowań pionowych i poziomych umożliwia kompleksowe użycie ujednoliconych szyn chassis oraz innych szyn montażowych, dzięki czemu liczba wariantów części zostaje zredukowana nawet o 40% bez utraty funkcjonalności.
Opatentowany profil dzięki specjalnej geometrii zapewnia wysoką stabilność i wytrzymałość na skręcanie.
Zintegrowana rynienka zapobiega trwałemu osadzaniu się wilgoci na uszczelce.
Specjalny profil C szyn montażowych oraz szyn chassis tworzy dodatkową płaszczyznę montażową na zewnątrz.
Dostępność na całym obwodzie ramy otworów w kształcie kwadratu pozwala na zastosowanie nakrętek klatkowych M6/M8, tworząc więcej możliwości montażu na wszystkich płaszczyznach profilu.
Element narożny z przyspawaną ramą podłogi ułatwia mocowanie do podłoża i cokołu oraz zwiększa stabilność.
Łatwiejszy montaż i efektywna inżynieria dzięki całkowicie symetrycznemu we wszystkich płaszczyznach profilowi ramy w siatce wymiarowej 25 mm, który jest dostępny ze wszystkich stron.
Do produktuPłaski element uszczelniający nie ogranicza ramy wychylnej lub innych podzespołów.
Uchwyty części płaskich można montować także w późniejszym czasie, zatrzaskując od zewnątrz, bez konieczności demontażu wstępnie zainstalowanych ścian tylnych.
Wsporniki ścian bocznych oraz ściany tylnej pozwalają na wstępne zamocowanie tych części w przypadku jednoosobowego montażu. Dzięki temu w kolejnym etapie możliwy jest montaż obiema rękami.
Nowe uchwyty montowane na zatrzask przyspieszają montaż ścian bocznych.
Seryjne otworowanie grzebieniowe w ramie rurowej drzwi przyspiesza prowadzenie kabli w drzwiach. Mocowanie kabli do drzwi odbywa się bardzo szybko nawet z użyciem standardowych opasek zaciskowych do kabli.
Montaż zawiasów 180° nie wymaga żadnej obróbki mechanicznej drzwi, skracając czas późniejszego montażu nawet o 30 minut na szafę.
Cyfrowa dokumentacja maszyn i urządzeń pozostaje zawsze aktualna dzięki cyfrowej kieszeni na schematy Rittal ePOCKET. Jest także zawsze dostępna, bezpośrednio z każdego urządzenia.
Opatentowany profil dzięki specjalnej geometrii zapewnia wysoką stabilność i wytrzymałość na skręcanie.
Możliwość beznarzędziowej, łatwej wymiany systemów zamykania – na przykład zmiany zawiasów i wymiany wkładek zamka – skraca wymagany czas montażu nawet o 50%.
Nowe zawiasy umożliwiają szczególnie łatwy, beznarzędziowy montaż lub demontaż drzwi, a wymagane dotychczas odblokowywanie i blokowanie sworzni zawiasowych stało się zbędne.
Możliwość zamiany okuć dla drzwi głównych i bocznych w zależności od potrzeb umożliwia większą efektywność w montażu klimatyzatorów w drzwiach szafy i pozwala uniknąć kolizji urządzeń z drzwiami.
Większa elastyczność, łatwy montaż i redukcja kosztów dzięki dopracowanej technice zawiasów, technice zamków pozwalającej na szybki montaż oraz wymianę, a także z powodu pominięcia zbędnych procesów obróbki.
Do produktuŁatwe mocowanie płyt podłogowych tylko dwiema śrubami przebiega szybko, a w ramach tej czynności wykonywane jest także automatyczne wyrównanie potencjałów.
Bezpośrednie skręcenie elementów cokołu z szafą powoduje automatyczne wyrównanie potencjałów, więc linki uziemienia stają się zbędne.
Duży otwór w stabilnej ramie podłogowej ułatwia montaż kabli.
Centrowanie do montażu cokołów w ramie szafy gwarantuje dokładne ustawienie szafy na cokole i jednocześnie zachowuje stopień ochrony IP oraz zabezpieczenie ramy w przypadku zastosowań bez cokołu.
Oznakowane seryjnie punkty uziemienia zapewniają szybką orientację i pomagają w przyspieszeniu procesu pracy.
Łagodne krawędzie pozwalają uniknąć uszkodzenia prowadzonych pod szafą kabli.
Przymocowanie szafy do cokołu lub do podłoża odbywa się do wyboru: przez gwint M12 w elemencie narożnym lub stabilną konstrukcję podłogi.
Lepsze wykorzystanie przestrzeni, ułatwienie pracy i oszczędność czasu dzięki bardzo wysokiej kompatybilności szafy oraz cokołu, także w przypadku łączenia szeregowego czy zastosowania dodatkowych akcesoriów.
Do produktuŁatwe procesy dzięki oprogramowaniu inżynieryjnemu
Każda szafa istnieje w dwóch wersjach – rzeczywistej i cyfrowej. Maksymalna jakość danych VX25 zapewnia większą elastyczność konfiguracji, produkcji i montażu. „Cyfrowy bliźniak” umożliwia planowanie, zamawianie, obróbkę i wiele więcej osobie znającej najlepiej Twoje przedsiębiorstwo: Tobie samemu.
Większe możliwości, większa efektywność, niższe koszty:
Umożliwia to w szczególności symetryczny we wszystkich płaszczyznach profil ramy w siatce wymiarowej 25 mm. Jednocześnie, szafa VX25 jest dostępna ze wszystkich stron – również od zewnątrz. I chociaż opcje zabudowy, montażu oraz szeregowania są nieograniczone: jej obsługa jest niewyobrażalnie prosta.
Doskonałe właściwości dla jeszcze większej wydajności:
Oszczędność czasu to szczególnie mocna strona tej szafy. Dzięki zoptymalizowanemu dostępowi i większemu komfortowi montażu VX25 jest przystosowana również do częściowo beznarzędziowego montażu. Umożliwia to kształtowanie procesów tak, by stawały się one łatwiejsze, lepsze i szybsze, a dodatkowo również bezpieczniejsze.
Cyfrowa dokumentacja maszyn i urządzeń pozostaje zawsze aktualna dzięki cyfrowej kieszeni na schematy Rittal ePOCKET. Jest także zawsze dostępna, bezpośrednio z każdego urządzenia. Pozwala to na przyspieszenie procesów całego łańcucha wartości oraz zaoszczędzenie cennego czasu i pieniędzy.
RITTAL ePOCKET – CYFROWA PRZESTRZEŃNasze filmy pokażą Ci, jak łatwy i szybki jest montaż VX25 – a w ten sposób sprawią, że stanie się on jeszcze łatwiejszy i szybszy.
Masz pytania dotyczące nowego systemu szaf pełnogabarytowych VX25? Napisz do nas. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania na temat VX25.
Nowy system szaf pełnogabarytowych nie jest dostępny we wszystkich krajach.