디지털 워크플로우.

리탈의 전문성과 인더스트리 4.0을 위한 미래의 고성능 네트워크 설비를 활용하여 경쟁에서 앞서나가십시오. 리탈의 가치 사슬 프레임워크는 가치 사슬을 포함하는 모든 요소의 네트워킹으로 제공됩니다. 관련 정보 전체는 실시간으로 이용할 수 있고 이러한 정보를 활용하여 항상 최적의 부가 가치 흐름을 창출해 냅니다.

디지털 워크플로우.

엔지니어링.

자동화된 생산 프로세스에서 무결점 데이터는 핵심입니다. 모든 관련 정보가 포함된 가상 프로토타입을 기반으로 한 데이터는 워크플로우 상, 모든 지점에서 최대한의 효율을 보장합니다. 이플랜(Eplan)은 신뢰할 수 있는 실제화 작업을 수행하기 위해 일상적인 업무에서 이점을 얻을 수 있는 엔지니어링 툴을 개발했습니다.

엔지니어링.

시스템.

전체는 부분의 합보다 크다. 이 말은 단순하게 들리지만 실제로 저희 리탈이 계속해서 고유한 시스템 솔루션을 개발하도록 이끄는 혁신적인 프로세스입니다. 리탈의 시스템 솔루션은 고객에게 명확한 사용 이점, 효율성 증대를 제공하고 경쟁에서 우위를 차지할 수 있도록 돕습니다.

시스템.

자동화.

통섭적인 네트워킹은 디지털화의 강화를 돕고 부가 효율을 창출합니다. 완벽한 엔지니어링 툴, 표준화된 시스템 기술과 자동화된 머신 툴은 통합된 가치 사슬을 만들어냅니다. 이러한 방식으로 저희 리탈은 작업장의 프로세스를 최적화하고 광범위한 자동화의 기반을 마련하며 생산성을 높입니다.

자동화.
실링 효율성

실링 효율성

실링(seal)은 눈 깜짝할 사이에 정확한 위치에 채워지고 언제든지 필요할 때 다시 제거할 수 있습니다.

클램핑 포스(force)

클램핑 포스(force)

열반 커넥터가 열반 방향으로 스크루 고정되어 인클로저를 안전하게 원하는 자리에 위치시키게 해줍니다.

요약

요약

열반 커넥터는 인클로저 엔지니어링에서 돌연 발생할 수 있는 모든 열반 시나리오를 최대 세 가지 열반 솔루션으로 해결할 수 있게 설계되었습니다. 즉, 의사 결정 내리기가 더 쉽고 엔지니어링에서 힘든 작업을 덜어주는 것을 의미합니다.

위치 유연성

위치 유연성

네 측면 모두에서 인클로저를 열반하기 위한 옵션은 사용자가 고려할 수 있는 모든 공간에 원하는 접근 방식을 채택할 수 있음을 의미합니다.

360°

더 뛰어난
단순화

모든 애플리케이션은 단순화되고 다욱 더 일관된 열반 기술로 복잡성이 줄었습니다.

제품보기
프로세스 효율성

프로세스 효율성

통합 클립 덕분에 공구를 사용하지 않고도 장착 플레이트 슬라이딩 블록을 쉽게 제거 및 재설치 할 수 있어 완전 자동 가공 프로세스를 더 손쉽게 만들어 줍니다.

추가 이점

추가 이점

이 실용적인 장착 플레이트 슬라이드 레일은 장착 플레이트가 삽입되면 제거할 수 있고 모든 것을 다 갖춘 천공형 섹션처럼 인클로저 내부의 다른 위치에서 재사용할 수 있습니다.

더 뛰어난 공간 활용

더 뛰어난 공간 활용

특별 설치 키트를 사용하여 인클로저 안쪽에 20mm 더 깊이 장착 플레이트를 설치하는 옵션은 인클로저 깊이에 추가 공간이 형성됩니다.

편리한 고정

편리한 고정

장착 플레이트 위쪽 끝에 있는 클립은 1인 조립 시 플레이트가 정확한 위치에 스크루 체결될 때까지 잡아주는 역할을 합니다.

디지털화

디지털화

가공할 모든 패널의 QR 코드는 생산 작업 흐름에 완전 자동화로 융합되어 물품 인수부터 완성에 이르기까지 원활한 디지털 모니터링이 가능합니다.

360°

더 뛰어난
조립 편의

향상된 설치 키트는 동적부하를 포함하고 있어 더 많은 시간 절감과 설치 옵션, 그리고 더욱 쉬워진 조립을 실현하였습니다.

제품보기
유연성

유연성

최적화된 장착 브래킷의 특성을 가진 천공형 섹션은 간단히 원하는 위치에 스크루 체결하여 제한된 공간에서의 설치를 쉽게 하고 심지어 추후 설치도 지원합니다.

장착 옵션

장착 옵션

루프와 측면 패널을 지지하는 것을 포함해 표준 천공형 섹션을 사용하면 엔지니어링과 조립이 간단해지고 부품 보관에 대한 고민을 덜 수 있습니다.

강도

강도

두 개의 천공형 섹션을 같은 높이에 설치할 수 있어 내측과 외측 레벨에서 예를 들어 무거운 조립품의 경우 더욱 안정적이고 강한 지지력을 얻을 수 있습니다.

조립 편의

조립 편의

프레임 프로파일을 사용하면 외부에서 프로파일을 통해 작업하는 요소를 설치할 수 있어 내부에서 더는 도달할 수 없는 곳까지 천공형 섹션을 훨씬 쉽게 장착할 수 있습니다.

비용 효율성

비용 효율성

수평과 수직이 모두 동일한 프레임 섹션은 일정한 천공 섹션과 레일을 섹션 전반에 걸쳐 사용할 수 있기 때문에 최대 40%까지 부품 종류를 줄일 수 있습니다.

안정성

안정성

독창적인 기하학적 구조 덕분에 특허받은 특수 프로파일은 우수한 안정성과 뒤틀림 강성을 보장합니다.

안전성

안전성

일체형 빗물 채널이 실링(seal) 부에서 수분의 장기 축적을 방지합니다.

레벨

레벨

천공형 섹션과 레일의 특수한 C자 접힘이 외부에 추가 장착 레벨을 만들어냅니다.

설치 옵션

설치 옵션

연속된 정사각 천공 패턴에는 M6/M8 케이지 너트 사용이 가능하기 때문에 프로파일 레벨 전체에 더 많은 장착 옵션을 만들어 냅니다.

안정성

안정성

용접된 베이스 프레임에 있는 코너 피스가 바닥과 베이스 고정을 쉽게 해 주고 안정성을 향상합니다.

360°

더 뛰어난
시스템 이점

모든 레벨에서 대칭이며 모든 면에서 접근할 수 있는 25mm 피치 패턴의 프레임 프로파일 덕분에 더 조립 친화적이고 효율적인 엔지니어링이 가능합니다.

제품보기
가용 높이

가용 높이

평평한 중앙 실링(seal)은 스윙 프레임 혹은 기타 구성품의 움직임을 방해하지 않습니다.

접근성

접근성

패널 홀더는 쉽게 새로 장착할 수도 있고 이전에 설치된 후면 패널을 먼저 제거하지 않고 외부에서 원하는 위치에 끼워넣을 수 있습니다.

가속화

가속화

T자형 천공의 표준 시리즈 관형 도어 프레임은 도어에 케이블을 위치시키는 작업을 빠르게 합니다. 기존 상용 케이블 타이를 사용하는 경우에도 케이블을 도어에 매우 신속하게 고정시킬 수 있습니다.

작업 단순화

작업 단순화

1인 조립의 경우, 측면 및 후면 패널용 위치 설정 보조 장치가 사용하기 쉽고 이상적인 예비 고정 장치를 제공하여 양손을 이용해서 패널을 원하는 위치에 스크루 체결할 수 있습니다.

조립 편의

조립 편의

패널 홀더의 혁신적인 클립 메커니즘이 측면 패널 설치를 빠르게 해줍니다.

시간 절약 효과

시간 절약 효과

180° 경첩을 설치할 때 도어를 가공할 필요가 없어 새로운 도어를 장착하는 동안 설치 시간이 도어당 최대 30분까지 줄어듭니다.

확장 옵션

확장 옵션

독창적인 기하학적 구조 덕분에 특허받은 특수 프로파일은 우수한 안정성과 뒤틀림 강성을 보장합니다.

디지털화

디지털화

가공할 모든 패널의 QR 코드는 생산 작업 흐름에 완전 자동화로 융합되여 물품 인수부터 완성에 이르기까지 원활한 디지털 모니터링이 가능합니다.

시간 절약 효과

시간 절약 효과

간편 손잡이와 같은 잠금 시스템의 교체는 간단하고 별도의 공구가 필요 없어 최대 50%까지 설치 시간을 줄여줍니다.

작업 단순화

작업 단순화

신규 경첩의 사용 덕에 경첩 볼트를 개별적으로 열거나 잠글 필요가 없어 도구 없이도 도어를 믿을 수 없을 정도로 쉽게 설치 및 제거할 수 있습니다.

유연성

유연성

필요에 따라 이중 도어 인클로저의 메인 도어 및 인접 도어의 열림 방향을 선택적으로 변경할 수 있어 인클로저 도어에 냉각 장치를 설치할 때와 장비와 도어 사이의 충돌을 방지할 때 추가 유연성을 제공합니다.

360°

더 뛰어난
시간 절약 효과

독창적인 경첩 기술, 신속한 교체 및 설치 가능한 인클로저 기술, 그리고 가공 공정 감소를 통해 더 뛰어난 유연성, 더 쉬워진 제품 설치와 더 좋아진 비용 효율성을 실현하였습니다.

제품보기
시간 절약 효과

시간 절약 효과

180° 경첩을 설치할 때 도어를 가공할 필요가 없어 새로운 도어를 장착하는 동안 설치 시간이 도어당 최대 30분까지 줄어듭니다.

사용 편의

사용 편의

베이스/주추 구성 요소와 인클로저 사이를 직접 스크루 체결하기 때문에 접지선에 연결하지 않아도 등전위화가 형성됩니다.

케이블 공간

케이블 공간

안정된 베이스 프레임의 큰 인입부가 케이블 설치를 쉽게 해줍니다.

정확성

정확성

인클로저 프레임 위에 베이스/주추를 장착하기 위한 중앙 맞춤 보조 장치는 인클로저가 베이스/주추 위에 정확하게 자리잡게해주며 베이스/주추 없이 IP 보호 등급 및 프레임 보호을 보장합니다.

작업 단순화

작업 단순화

일련의 표준 표식 덕분에 사용자는 접지부를 통해 베어링을 쉽게 찾고 작업 속도를 높일 수 있습니다.

케이블 관리

케이블 관리

둥근 끝단 덕분에 인클로저 아래에 배선된 케이블이 손상될 위험이 없습니다.

가변성

가변성

인클로저는 코너 피스의 M12 나사 혹은 안정적인 바닥 설계를 통해 베이스/주추 혹은 지면에 체결할 수 있습니다.

360°

더 뛰어난
공간 활용

인클로저를 열반할 때와 액세서지를 장착할 때도 뛰어난 호환성을 보여주는 인클로저와 베이스 덕분에 공간을 보다 효율적으로 활용 할 수 있고 작업을 단순화 시킬 수 있으며 작업 시간 또한 절감할 수 있습니다.

제품보기

최고의
데이터 품질

소프트웨어 기반 엔지니어링 덕분에 직관적인 워크플로우가 가능합니다.

인클로저는 실재와 디지털의 두 가지 버전으로 항상 존재합니다. 이런 VX25의 최고 데이터 품질은 구성, 제조 및 조립에 대한 더 큰 유연성을 보장합니다. 그리고 "디지털 트윈(digital twin)"을 통해 여러분의 기업을 가장 잘 알고 있는 바로 여러분이 설계, 주문, 처리 등을 직접 할 수 있습니다.

VX25

최소한의
복잡성

더 많은 옵션, 더 뛰어난 효율성과 적은 노력:

이는 특히 모든 레벨에서 대칭인 25mm 피치 패턴 프레임 프로파일 덕분입니다. 또한, VX25는 모든 면에서뿐만 아니라 외부에서도 접근할 수 있습니다. 확장, 장착 및 열반 옵션이 무제한임에도 사용이 매우 쉽습니다.

VX25

상당한
시간 절감

더 큰 효율성을 위한 완벽한 기능성:

VX25 인클로저는 특히 시간을 절감하는 데 좋습니다. 또한, 최적화된 접근성과 더 편리해진 조립성을 통해 구축된 VX25는 부분적으로 공구 없이 조립이 가능합니다. 즉, 작업 과정을 더 쉽고, 더 빠르고, 더 안전하게 디자인 할 수 있습니다.

VX25

항상 사용 가능하고 최신 상태인 디지털 장비 및 시스템 문서

Rittal ePOCKET 디지털 도면함을 사용하면, 장비 및 시스템 문서를 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 게다가 언제 어디서나 모든 기기에서 직접 접근할 수 있습니다. 이는 운영의 모든 단계에서 프로세스를 가속화시킬 뿐만 아니라 귀중한 시간과 비용을 절약해 줍니다.

RITTAL ePOCKET – 자동화 기술의 디지털 홈 VX25

놀랍도록 간편한
VX25 조립성

리탈의 영상은 여러분에게 VX25 조립을 빠르고 쉽게 하는 방법을 보여주어 모든 것을 더욱 더 빠르고 쉽게 만들어 줍니다.

영상보기

동영상 및 다운로드

VX25 프레임 프레임 프로파일이 어떤한 간섭도 없이 제품을 설치할 수 있게 해줍니다.
VX25 대칭 수평과 수직이 모두 동일한 프레임 섹션.
180° 경첩 180° 경첩이 설치 시간을 줄여줍니다.
VX25 간편 손잡이 간단하고 공구 없이도 교체가 가능한 간편 손잡이
도어 경첩 교체 경첩이 달린 도어는 공구 없이 쉽게 설치 및 제거할 수 있습니다.
측면 패널의 간편한 장착 측면 및 후면 패널 위치 설정 보조 장치로 1인 조립이 가능합니다.
간편한 열반 기술 모든 열반 시나리오는 세 가지 열반 솔루션으로 해결할 수 있습니다.
천공형 섹션 장착 천공형 섹션 장착에 대해 알아보기.
신규 통합형 위치 설정 보조 장치 정확한 천공 카운팅으로 위치 잡기가 쉽습니다.
VX25 열반형 VX25는 네 개의 모든 면에서 인클로저를 열반할 수 있는 옵션을 제공한다.

모든 것을 한눈에
그리고 자세히.

VX25는 많은 것을 할 수 있습니다. 추가 정보 및 링크는 아래에서 찾을 수 있습니다.

VX25 전환 지원

VX25 전환 지원

VS25 전환 지원으로 TS 제품을 신규 VX 제품으로 빠르고 쉽게 전환할 수 있습니다.

더 알아보기
제품 카탈로그 속 VX25

제품 카탈로그 속 VX25

리탈 제품 카탈로그는 신규 대형 인클로저 시스템에 대한 모든 정보를 포함하고 있습니다.

더 알아보기

연락처

신규 VX25 대형 인클로저 시스템에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
저희에게 연락해주십시오. VX25 관련 모든 질문에 성심성의껏 답변드리겠습니다.


문의해주셔서 감사드립니다.

최대한 빠른 시간 내에 연락드리겠습니다.