Die Umstellhilfe ermöglicht Ihnen eine einfache und schnelle Umschlüsselung von SE 8 Artikeln auf die neuen VX SE Artikel.
Best.-Nr. SE 8 |
Bezeichnung SE8 | Best.-Nr. VX SE |
Bezeichnung VX SE |
5830.500 |
SE 8, BHT 600x1800x400 mm, BH Montageplatte 499x1696 mm, Rückwand einteilig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5831.500 |
SE 8, BHT 800x1800x400 mm, BH Montageplatte 699x1696 mm, Rückwand einteilig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5832.500 |
SE 8, BHT 800x2000x400 mm, BH Montageplatte 699x1896 mm, Rückwand einteilig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5833.500 |
SE 8, BHT 800x2000x500 mm, BH Montageplatte 699x1896 mm, Rückwand einteilig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5834.500 |
SE 8, BHT 800x2000x600 mm, BH Montageplatte 699x1896 mm, Rückwand einteilig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5840.500 |
SE 8, BHT 1000x1800x400 mm, BH Montageplatte 899x1696 mm, Rückwand einteilig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1000x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite | |
5841.500 |
SE 8, BHT 1200x1800x400 mm, BH Montageplatte 1099x1696 mm, Rückwand einteilig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite | |
5842.500 |
SE 8, BHT 1600x1800x400 mm, BH Montageplatte 1499x1696 mm, Rückwand zweiteilig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1600x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite | |
5843.500 |
SE 8, BHT 1200x2000x400 mm, BH Montageplatte 1099x1896 mm, Rückwand einteilig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x2000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite | |
5844.500 |
SE 8, BHT 1200x2000x500 mm, BH Montageplatte 1099x1896 mm, Rückwand einteilig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x2000x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite | |
5845.500 |
SE 8, BHT 1200x2000x600 mm, BH Montageplatte 1099x1896 mm, Rückwand einteilig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite | |
5846.500 |
SE 8, BHT 1800x2000x500 mm, BH Montageplatte 1699x1896 mm, Rückwand zweiteilig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1800x2000x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite | |
5850.500 |
SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1600x400 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1600x400 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5851.500 |
SE 8, Edelstahl, BHT 600x1800x500 mm, BH Montageplatte 499x1696mm, 1-türig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5852.500 |
SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5853.500 |
SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5854.500 |
SE 8, Edelstahl, BHT 1000x1800x400 mm, BH Montageplatte 899x1696mm, 1-türig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1000x1800x400 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5855.500 |
SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x2000x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite | VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x2000x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite | |
5830.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4, BHT 600x1800x400 mm, 1-türig |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1800x400 mm, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5831.580 |
SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x400 mm, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x400 mm, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5834.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, BHT 800x2000x600 mm |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5850.580 |
SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1600x400 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1600x400 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5852.580 |
SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite | |
5853.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, BHT 800x2000x600 mm |
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite |
Alle System-Einzelschränke SE 8 sind nur noch bis zum 31.03.2021 verfügbar.
Die vorgeschlagenen Artikel zur Umstellung von SE 8 auf VX SE sind eine Empfehlung.
Bitte prüfen Sie in Ihrem individuellen Fall, ob die Empfehlung für Sie zutreffend ist.