Nutzen Sie die Vorteile für Ihre Anwendung in unterschiedlichen Branchen und profitieren Sie von hohen Schutzarten, großer Abmessungsvielfalt ab 300 mm Tiefe bis 1800 mm Breite, Materialvarianten, einfachem Engineering und umfangreichem Zubehör.
Maschinen- und Anlagenbau
Für den Einsatz in Maschinen und Anlagen (mitfahrend bzw. unter dynamischer Beanspruchung) ist der VX SE durch die hohe Verwindungssteifigkeit besonders geeignet.
Pharmazie
VX SE Edelstahl – ideal für den Einsatz in der Pharmazie. Es gibt keinen Spalt zwischen Seiten, Dach und Rahmen, damit ist eine Ablagerung von Schmutz nicht möglich. Glatte Flächen ermöglichen eine leichte Reinigung.
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Für hohe Ansprüche in Hygiene-Bereichen. Das Festsetzen von Viren und Bakterien in die Vertiefung der Oberfläche wird durch glattes Edelstahlmaterial (Strichschliff Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm) verhindert. Die hohe Schutzart bis IP 66/NEMA 4X ermöglicht eine Reinigung mit starkem Strahlwasser.
Gebäudetechnik (Heizen, Klimatisieren, Lüften)
Mit Tiefen von 300 mm ist der VX SE die maßgeschneiderte Lösung bei geringen Platzverhältnissen. Durch Zubehör wie das 180°-Scharnier und die Türarretierung für Fluchtwege ist das Freihalten von Fluchtwegen einfach möglich.