Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe durch die Nutzung von Synergien mit den neuen Standpulten CX und Pult-Systemen CX. Das Pult-System CX zeichnet sich durch maximale Flexibilität aus, egal ob Sie nur das Unterteil verwenden oder einen 2- bzw. 3-teiligen Aufbau mit Mittelteil und/oder Oberteil bevorzugen. Es bietet nicht nur maximale Übersicht, sondern gewährleistet auch Sicherheit bei der Überwachung Ihrer Maschine und Anlage. Das neue Standpult CX überzeugt mit den gleichen Vorteilen und ist ebenfalls kompatibel zur AX/VX Systemplattform.
Soon available!
CX Pult-System: Nutzen und Vorteile im Detail
1. Vielseitige Auf- und Ausbaumöglichkeiten:
- Vereinheitlichung des Pult-Mittelteils für die 2- und 3-teilige Pult-System-Variante.
- Kabeleinführung leicht gemacht: Die Bodenöffnung ist mit dreiteiligen Bodenblechen ausgestattet und lässt sich individuell mit VX Bodenblechen aus dem Zubehör ausbauen für eine flexible Kabeleinführung.
- Einfacher Austausch der Verschlusssysteme gegen AX Griffe.
- Einfache Anbaumöglichkeit von Klimakomponenten, wie z. B. Filterlüftern dank geradem Rücken der Bedienpulte.
2. Durchgängiges Innenausbaukonzept:
- Flexibler Innenausbau in Unter-, Mittel- und Oberteil bzw. Standpult.
- Verwendung von VX25 Chassis und Schienen für individuellen Ausbau in allen Gehäuseteilen.
- Meistert auch schwere Einbauten: wie z. B. Transformatoren
- Flexibilität beim Ausbau des Pult-Systems und Standpults: Dank Einsatz der Schiene für Innenausbau CX
3. Effiziente Platznutzung und einfaches Handling:
- Größerer Einbauraum im 500er tiefen Pult-Unterteil des Pult-Systems für optimale Platznutzung.
- Einfache Montage und Wartung führen zu optimierter Arbeitszeit und gesteigerter Effizienz.
- Der 90-Grad-Winkel des Pult-Oberteils ermöglicht eine einfache Bearbeitung mit dem Rittal Bearbeitungscenter Perforex
4. Papierlose Maschinen- und Anlagendokumentation:
- Standardmäßig mitgelieferte Rittal ePOCKET ermöglicht eine papierlose Übergabe.
- Einfacher Zugriff auf aktuelle Dokumentation für vereinfachte Wartung.