Consulting

Consulting: Optimierte Wertschöpfungskette für schnellere Prozesse

Nachhaltiger Erfolg im Steuerungs- und Schaltanlagenbau hängt u. a. von den folgenden Faktoren ab: Digitalisierung, Standardisierung und Automatisierung. Sie helfen dabei, Zeit und Kosten zu sparen, Fehler zu minimieren und die Produktivität zu steigern. Gemeinsam mit Ihnen legen unsere Rittal Experten Potenziale frei, um Ihre Prozesse zu optimieren. Das Ergebnis: maximale Effizienz und ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Value Chain Consulting

Um Maschinen und Abläufe in der Industrie 4.0 intelligent miteinander zu vernetzen, werden Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette benötigt. Von der Konstruktion bis zum Anlagenbetrieb.

Mit den Engineering-Lösungen von Eplan und der System- und Automatisierungskompetenz von Rittal können Sie Ihre Prozesse optimieren. Nutzen Sie die Potenziale, die in der durchgängigen Digitalisierung liegen.

Ob Applikationen wie RiTherm als Berechnungs-Tool für die Schaltschrankklimatisierung, unser Schaltschrank-Konfigurator RiPanel oder die digitale Schaltplantasche Rittal ePOCKET: Sie profitieren in jeder Phase von einer hohen Datenverfügbarkeit. Basis ist der digitale Zwilling Ihrer Anlage. Für schnellere und fehlerfreie Workflows.

Wir bieten Ihnen ein integriertes Konzept mit Consulting, Software, Produkten, Services und Support. Umfassend, systemübergreifend und offen für individuelle Lösungsansätze.

24 Stunden bis zum fertigen Schaltschrank – und damit fast zweieinhalb mal so schnell wie im manuellen Prozess.

* Ergebnis einer Studie des ISW der Universität Stuttgart zum Thema „Schaltschrankbau 4.0“ (2017). Im teilautomatisierten Prozess lag die Fertigungszeit bei 34 Stunden, im manuellen Prozess bei 58 Stunden.

Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette und Datendurchgängigkeit über Prozesse und Systeme hinweg – das sind die Voraussetzungen für die Automatisierung der Prozesse der Schaltschrank-Integration beziehungsweise Modifikation.

Ihre Vorteile:

  • Kosten- und Zeitersparnis durch effizientere Ressourcennutzung
  • Verbesserte Qualität durch eine bessere Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess
  • Optimierung der Wertschöpfungskette
  • Nachhaltige Sicherung des Wettbewerbsvorteils

Unser Leistungsumfang:

  • Analyse der Fertigungsprozessschritte (dargestellt anhand von Messschaubildern)
  • Ausführlicher Abschlussbericht mit konkreten Automatisierungslösungen für Einsparungen in der Wertschöpfungskette

Jetzt unverbindliches Angebot anfordern

Um ein Höchstmaß an Effizienz in der Produktion der Schaltschrank-Integration zu erreichen, müssen in Fertigungshallen alle Abläufe konsequent durchdacht und durchgeplant sein.

Ihre Vorteile:  

  • Senkung der Produktionskosten durch optimale Flächen- und Raumnutzung (auch im Hinblick auf künftige Produktionsanforderungen)
  • Steigerung der Produktivität
  • Verbesserte Präzision bei der Montage und bessere Auslastung der Arbeitskräfte durch Automatisierungslösungen
  • Ergonomische Arbeitsplatzbedingungen

Unser Leistungsumfang:

  • Planung und anschauliche Visualisierung aller Ergebnisse in einem konkreten Hallenlayout

Jetzt unverbindliches Angebot anfordern

References

Elpex AG

From jigsaws to automatic enclosure machining

Elpex uses a Perforex machining centre and a Secarex AC 15 cutting centre from Rittal Automation Systems to automate workshop processes.

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Erfolgreiche Automatisierung dank Wire Terminal von Rittal

In dem Unternehmen Ripploh Elektrotechnik & Engineering ist unter anderem ein Wire Terminal von Rittal in Betrieb, das die Produktivität in der Drahtkonfektionierung deutlich erhöht. Das Ergebnis: bis zu 1.500 Drähte in 8 Stunden!

W. Althaus AG

Automation im Steuerungs- und Schaltanlagenbau

Die Schweizer Firma W. Althaus AG hat sämtliche Prozesse so weit wie möglich automatisiert. Die erfolgreiche Strategie: durchgängige Prozesse und Daten. Dabei punkten die Systemkomponenten von Rittal mit einer vollständigen Datenverfügbarkeit.