Energie

Zuverlässige Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung

Mit der immer stärker voranschreitenden Energiewende wird der Kostendruck auf den Energiesektor erhöht. Gleichzeitig muss die Versorgungssicherheit durch einen intelligenten Netzausbau weiterhin gewährleistet sein. Die Anforderungen nach standardisierten Lösungen, die flexibel an die individuellen Anforderungen angepasst werden können, gewinnt an Bedeutung. Das Energiesystem der Zukunft ist digital und basiert auf zuverlässigen und nachhaltigen Bausteinen.

Die richtigen Werkzeuge für Ihre eigene Energiewende

Rittal unterstützt die Energiewirtschaft mit einem maßgeschneiderten Portfolio, z.B. für Windenergie- und Photovoltaikanlagen, die durch robuste Gehäuse und ein abgestimmtes Klimakonzept allen Umgebungsbedingungen trotzen.

  • Durch Rittal Klimatisierungslösungen mit bis zu 75 Prozent weniger Energieverbrauch und maximale Flexibilität durch Mehrspannungsfähigkeit
  • Durch die Entwicklung von normgerechten IIoT-Lösungen zur Vernetzung von Maschinen und Geräten wie smarten Sensoren zur Schaltschrank-Überwachung
  • Durch zukunftsfähige Smart Service Konzepte zur Erhöhung von Anlagenverfügbarkeit und Serviceeffizienz

 

Outdoor enclosure solution for the process industry

Schutz für den reibungslosen Betrieb bei widrigsten Bedingungen

Robuster Outdoor-Schaltschrank trifft auf smarte Klimatisierung

The intelligent modular system comprising enclosure and climate control components offers you a multitude of choices for configuration of an individual outdoor solution.

H&W Control GmbH

Mit Wasserkraft voraus

Für eine Anlage am höchsten Berg Panamas, dem Volcán Barú, setzte H&W Control auf Schaltschränke von Rittal verlassen. Fünf Felder – drei für das Energiemanagement mit dem Sammelschienensystem RiLine 1600 A und zwei Felder für die Steuerung der Anlage –...

TESVOLT

Warmes Wasser auf dem Berg

Die elektrische Energie für die Alpenvereinshütte der Sektion Coburg wird mit einer PV-Anlage und einem mit Pflanzenöl betriebenen Blockheizkraftwerk CO2-neutral erzeugt und gespeichert. Die Besucher der Hütte profitieren von warmen Duschen, einem...

Commeo

Energie schlüsselfertig speichern

Bei der Entwicklung der Energiespeicher ist Commeo völlig neue Wege gegangen, um ein industrietaugliches System zu realisieren.Bei der Gehäusetechnik setzt das Unternehmen auf das Schaltschranksystem VX25 von Rittal.

Use Case: Windanlagenbetreiber

Gewappnet für jede steife Brise

Ob in den Wäldern Kanadas, abgelegenen Dörfern in Australien oder auf der Nordsee: Windenergieanlagen sollen weit über zwanzig Jahre lang verlässlich Strom liefern. Dafür muss die Elektronik im Inneren sicher vor Kälte, Überhitzung und Staub geschützt...