- Артикульный номер:
- SZ 8800.080
- Описание продукта
- Надежный ввод кабеля в сочетании с кабельными вводами, вводами кабеля со штекерами. Монтируется вместо панелей основания.
- Преимущества
- Особенно подходит для кабелей с различными сечениями
- Для симметрии шкафов вводные кабельные панели используются аналогично панелям основания при соответствующих размерах (в т. ч. и глубине) справа и слева
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Количество вырезов
- 8
- Подходит для
- Тип корпуса: TS: = 800 мм
Тип корпуса: SE
Тип корпуса: PC
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 1,428 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177212473
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
TS Панель для ввода кабеля, для шкафов TS, SE и PC, для Ш: 800 мм