Узнайте о решениях для Вашей отрасли

Решения для отраслей

Узнайте о решениях для Вашей отрасли

Новые технологии и тенденции изменяют Вашу отрасль. Важнейшими драйверами являются цифровизация, индивидуализация и борьба с изменениями климата. Мы занимаемся решением проблем, которые стоят перед Вами. Наше знание отраслей и требований законодательства, предписаний и стандартов позволяет нам понимать эти требования.

Высокая гибкость и стандартизация „Rittal – The System“ помогает нам предоставить индивидуальные решения для Вашей компании – как в промышленности, так и в IT, вне зависимости от того, какую отрасль Вы представляете.

Обзор отраслей

Автомобильная промышленность

Выгодные условия для старта

Автомобильная промышленность находится в стадии крупнейших преобразований в истории – трансформацию в направлении электротранспорта.

Colocation

Оптимальные инфраструктуры для Colocation-предложений

Colocation является важным и быстрорастущим направлением для эксплуатантов ЦОД, в частности, для интернет- и облачных провайдеров.

Электротехника и автоматизация

Выгода благодаря автоматизации

Сборка и эксплуатация систем управления и НКУ претерпели значительные изменения за счет цифровизации.

Энергетика

Надежные решения для бесперебойного энергоснабжения

Почти 43 % энергопотребления в Германии приходилось на возобновляемые источники электроэнергии. Цель по созданию устойчивой системы энергоснабжения приводит к изменению энергосистемы на трех уровнях.

Финансы

Цифровизация: новые возможности для сферы финансов

Такие технологии, как блокчейн и криптовалюты ставят новые требования в области финансов, а также обеспечивают новые шансы и возможности по повышению эффективности и безопасности.

Здравоохранение

Мы готовы к цифровому здравоохранению

Цифровизация призвана полностью изменить систему здравоохранения. E-Health должно играть важную роль в этой системе.

Инфраструктура/телекоммуникации

5G, IoT и ИИ: новые требования для сетей передачи данных

Использование интернета в последнее время значительно выросло, и следует рассчитывать на то, что оно будет расти и в будущем. Для ожидаемых больших объемов данных возрастают требования как к телекоммуникационным компаниям, так и к телекоммуникационной...

Аэрокосмическая промышленность

Rittal обеспечивает надежность в промышленности

Цифровизация и здесь приносит новые бизнес-модели, которые используются в различных сферах аэрокосмической промышленности.

Судостроение

Комплексные решения для необлагоприятных условий

В открытом море условия могут быть крайне неблагоприятными. Технические системы, которые используются в области судостроения, должны быть особенно хорошо защищены от внешних воздействий.

Машиностроение

Цифровизация и сети для будущего

Цифровизация, Индустрия 4.0 и Интернет вещей (IoT) являются важными направлениями в машиностроении как для производителей оборудования, так и для его пользователей.

Пищевая промышленность

Безопасность пищевых продуктов, гигиена и цифровизация

Безопасность пищевых продуктов имеет наивысший приоритет в пищевом производстве. Кроме того, все большее значение имеет устойчивое развите производства.

Ритейл

Интеллектуальные решения для торговли

Ни одна отрасль не изменила свой бизнес тек сильно за последние годы за счет цифровизации, как потребительский рынок.