- Артикульный номер:
- VX 8660.034
- Исполнение
- Закрытая
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Глубина: = 800 мм - Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Вес
- 2,82 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Подходит для
- для системы цоколей VX, листовая сталь
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 10,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177978249
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX base/plinth trim panel, side, H: 100 mm, for D: 800 mm, sheet steel
Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь
Артикульный номер: VX 8660.034
To finish off a base/plinth unit at the sides and for additional stability or interior configuration of bayed base/plinths. One 200 mm high or two 100 mm high trim panels may optionally be fitted on 200 mm high base/plinths.