Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

Артикульный номер: VX 8660.031

To finish off a base/plinth unit at the sides and for additional stability or interior configuration of bayed base/plinths. One 200 mm high or two 100 mm high trim panels may optionally be fitted on 200 mm high base/plinths.

Артикульный номер:
VX 8660.031
Исполнение
Закрытая
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Глубина: = 400 мм
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Вес
1,11 кг
Упаковка
2 шт.
Подходит для
для системы цоколей VX, листовая сталь
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177978218
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX base/plinth trim panel, side, H: 100 mm, for D: 400 mm, sheet steel
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Product presentations
Листы данных
Техническая информация