- Артикульный номер:
- VX 8617.020
- Описание продукта
- Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа.
- Преимущества
- Просто навешиваются снаружи в системную перфорацию и закрепляются
- Системня перфорация со всех четырех сторон
- При соединенных в линейку шкафах монтаж системных шасси может также производиться изнутри шкафа
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- На внешнем монтажном уровне на профиле шкафа
- На внешнем монтажном уровне между двумя системными шасси 23 x 64 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
To fit width/depth: 500 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 2,07 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177829053
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
VX системные шасси 18 x 64 мм, для внешнего монтажного уровня, для Ш/Г: 500 мм