- Артикульный номер:
- DK 7507.715
- Описание продукта
- L-образный уголок в качестве 2-й крепежной плоскости.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для быстрого монтажа без инструментов
- Единиц высоты
- 15 U
- Указание
- Вторая крепежная плоскость всегда заказывается по высоте корпуса
- Секционный монтаж не возможен
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 1,46 кг
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 5,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177551527
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
DK профильные шины, дюймовые, L-образный угол в качестве второй крепежной плоскости, 15 U, для FlatBox, листовая сталь, RAL 7035