- Артикульный номер:
- DK 7113.000
- Комплект поставки
- Шина заземления из E-Cu 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 мм
20 точек подключения с винтами М5
2 подключения заземления 25 мм²
2 изолятора
Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 15 мм
Высота: 5 мм
Длина: 450 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX wall-mounted enclosure, 3-part
Ширина: = 600 мм
= 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,438 кг
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177124943
- ETIM 7.0
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Описание продукта
-
DK шина заземления, горизонтальная, L: 450 мм, для Ш: 600/800 мм