- Артикульный номер:
- DK 7016.100
- Исполнение
- С-образная профильная шина
- Описание продукта
- для крепления между любыми 482,6 мм (19″) плоскостями, для кабельных хомутов и кабельных зажимов.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес
- 2,31 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177147300
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
-
DK C-образные профильные шины, для прокладки кабеля на 482,6 мм (19") плоскости, листовая сталь, оцинкованная