- Артикульный номер:
- DK 5502.205
- Описание продукта
- Для горизонтального распределения кабеля при помощи 5 смонтированных кабельных органайзеров.
- Материал
- Панель: листовая сталь
Органайзеры: сталь
- Поверхность
- Панель: окрашенная
Органайзеры: оцинкованные
- Цвет
- RAL 9005
- Указание
- Все указанные размеры внешние.
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 1 U
- Размеры органайзера
- Ring depth: 55 мм
Ring height: 43 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,763 кг
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177679320
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
-
DK распределительная панель со стальными органайзерами, оцинкованная, 1 U, ВxГ: 43x55 мм, листовая сталь, RAL 9005