- Артикульный номер:
- DK 5501.310
- Описание продукта
- Для крепления модулей панели основания.
- Преимущества
- Монтаж без инструментов и резьбовых соединений.
- Возможность простого дооснащения и сочетания с защитой от опрокидывания.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 2 крепежные шины, вкл. крепежный материал.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
TX CableNet
Глубина: 800 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 1,5 кг
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177678880
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
Уголок для крепления панелей основания, 2 крепежные шины, вкл. крепежный материал., Г: 800 мм, для TS IT, листовая сталь, RAL 7035