- Артикульный номер:
- DK 5501.300
- Описание продукта
- Для крепления модулей панели основания.
- Преимущества
- Монтаж без инструментов и резьбовых соединений.
- Возможность простого дооснащения и сочетания с защитой от опрокидывания.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 2 крепежные шины, вкл. крепежный материал.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
TX CableNet
Глубина: 600 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 1,11 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177678873
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
Уголок для крепления панелей основания, 2 крепежные шины, вкл. крепежный материал., Г: 600 мм, для TS IT, листовая сталь, RAL 7035