Соединитель монтажных панелей для VX, TS

Артикульный номер: VX 4591.700

Для непрерывной монтажной поверхности в линейках шкафов, если монтажная панель установлена в средней части шкафа.

Артикульный номер:
VX 4591.700
Описание продукта
Для непрерывной монтажной поверхности в линейках шкафов, если монтажная панель установлена в средней части шкафа.
Материал
Листовая сталь, 2,0 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
Высота: = 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,99 kg
Gross weight
4,24 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
17,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177103665
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
VX соединитель монтажных панелей , для VX, TS, В: 2000 мм