- Артикульный номер:
- VX 4590.700
- Описание продукта
- Для непрерывной монтажной поверхности в линейках шкафов, если монтажная панель установлена в средней части шкафа.
- Материал
- Листовая сталь, 2,0 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
Высота: = 1.800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 4,02 кг
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177103634
- ETIM 8
- EC000213
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
-
VX соединитель монтажных панелей , для VX, TS, В: 1800 мм