Кабельная шина Угловой профиль для TS, PC, универсального пульта TP, цоколя TS

Артикульный номер: PS 4192.000

Для TS, SE, PC, универсального пульта TP, цоколя, для разгрузки от натяжения при вводе кабеля.

Артикульный номер:
PS 4192.000
Описание продукта
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе TS/Flex-Block.
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
При монтаже на цоколь TS необходимы крепежные болты для цоколя
Размер
Длина: 785 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS
PC
Универсальный пульт TP
Ширина: = 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
4,16 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177093591
ETIM 8
EC000322
ETIM 7.0
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
SZ Кабельная шина угловой профиль, для Ш: 800 мм
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация