- Артикульный номер:
- SK 3238.710
- Преимущества
- Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state
- Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
- Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
- Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
- Монтаж без использования инструментов
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Complete unit ready to install, including pleated filter
- Вентилятор
- Осевой, двигатель с расщепленными полюсами
- Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
- При 50 Гц: 53 м³/ч
При 60 Гц: 64 м³/ч
- Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
- При 50 Гц: 63 м³/ч
При 60 Гц: 72 м³/ч
- Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter
- При 50 Гц: 40 м³/ч
При 60 Гц: 46 м³/ч
- Air throughput with matching outlet filter including pleated filter
- При 50 Гц: 49 м³/ч
При 60 Гц: 55 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 15,4 Вт
При 60 Гц: 15,8 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,2 A
При 60 Гц: 0,21 A
- Размер
- Ширина: 148,5 мм
Высота: 148,5 мм
Глубина: 82,5 мм
- Монтажная глубина
- 64 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 124 мм
Высота выреза: 124 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IIP54 с флисовым/складчатым фильтром
- IP55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
- IP56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 1 with pleated filter
- Type 12 с флисовым фильтром
- Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
- Указание
- У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
- Диапазон рабочих температур
- -15 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -30 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 52 dB(A)
При 60 Гц: 54 dB(A)
- Вес
- 0,68 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177998247
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK Blue e+ fan-and-filter unit, 63/72 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 148.5 x 148.5 x 82.5 mm, RAL 7035