- Артикульный номер:
- SK 3235.610
- Указание
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Размер
- Ширина: 97 мм
Высота: 45 мм
Глубина: 97 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 20
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...60 °C
- Диапазон температур хранения
- -50 °C...80 °C
- Подходит для арт. №
- 3178.80x
- 3179.80x
- 3184.8x0
- 3185.xxx
- 3186.xxx
- 3187.xxx
- 3188.xxx
- 3189.xxx
- 3320.200
- 3334.x00
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Для размера NH
- 0
- Код ТНВЭД
- 85365019
- EAN
- 4028177971080
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Описание продукта
- Circuit-breaker for Blue e+ cooling units/chillers, 97 x 45 x 97 mm
Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers
Артикульный номер: SK 3235.610
Circuit-breakers to protect the connection cables of cooling units and chillers in the Blue e+ series. Blue e+ cooling units/chillers are intrinsically safe and do not require any additional external safety devices for safe operation.