- Артикульный номер:
- SZ 2426.500
- Описание продукта
- Для защиты от оседания пыли сверху между корпусом и дверью/крышкой. Пылезащитный козырек может быть укорочен в соответствии с шириной корпуса. В корпусе сверлятся отверстия и устанавливается козырек при помощи клейкой ленты и винтов.
- Материал
- Пластик, УФ-устойчивый
- Цвет
- Эквивалент RAL 7024
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Длина: 1.200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
KX
AE
KL
EB
BG
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,7 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177319318
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
SZ пылезащитный козырек, для AE, CM, EB, KL и BG, L: 1200 мм