- Артикульный номер:
- AS 4055.000
- Исполнение
- прямое
- Описание продукта
- Для штамповки круглых, квадратных и прямоугольных вырезов.
- Преимущества
- Увеличение срока службы инструмента благодаря встроенному клапану избыточного давления
- null
- Материал
- Алюминий
- Комплект поставки
- Ручной гидравлический пресс
Гидравлический винт Ø 19 мм
Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм
Сверло черновое HSS Ø 11 мм
Набор распорных втулок (3-компонентный)
Пластиковый футляр
- Привод в действие, гидравлический
- Круглые вырезы до Ø 82 мм
- Прямоугольные вырезы 46 x 86 мм
- Штамповочное усилие 75 кН
- Макс. рабочее давление 680 бар/9850 psi
- null
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,45 кг
- Код ТНВЭД
- 84678900
- EAN
- 4028177807907
- ETIM 8
- EC000156
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Описание продукта
-
Ручной гидравлический пресс прямой, с футляром и комплектующими