- Артикульный номер:
- AS 4050.452
- Исполнение
- Сенсорный дисплей
- Описание продукта
- Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электропневматическим приводом для кабельных наконечников россыпью.
- Преимущества
- Простое управление
- Надежная и быстрая обработка изолированных кабельных наконечников
- Сокращение времени настройки благодаря автоматической смене инструмента
- Возможна обработка специальных проводов
- Простая и последовательная комплектация
- Автоматическое распознавание сечения
- Технические характеристики
- Диапазон обжима 0,5 - 2,5 мм² (AWG 20 - 14)
- Длина обжима 8 мм (0,31 дюйма)
- Длина подачи 35 мм (1,378 дюйма)
- Возможна обработка кабельных наконечников с изоляцией нестандартных размеров
- Комплект поставки
- Полуавтомат для обжима L8
1 подающий барабан 0,5 - 1,5 мм²
1 подающий барабан 1,5 - 2,5 мм²
- Указание
- Стандартная форма обжима трапециедальная, прочие по запросу
- Размер
- Ширина: 390 мм
Высота: 460 мм
Глубина: 330 мм
- Подключение сжатого воздуха
- 5,5 бар
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Кажущаяся мощность
- 110 VA
- Обжим
- трапециедальный
- Тактовое время
- 1,5 s
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 31 кг
- Код ТНВЭД
- 84798997
- EAN
- 4028177804869
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Описание продукта
-
Полуавтомат для обжима L 8, 0,5-2,5мм², снятие изоляции и обжим, длина обжима 8мм, кабельные наконечники россыпью