- Артикульный номер:
- AS 4050.150
- Исполнение
- 150 MN (ручная регулировка наклона)
- Описание продукта
- Монтажные столы представляют собой передвижные, наклоняемые и регулируемые по высоте столы для комплектации монтажных панелей и корпусов.
- Преимущества
- Обеспечивает эргономичную и комфортную работу
- Индивидуально размещается на производстве, так как не зависит от сети питания
- Минимальное занимаемое место при неиспользовании
- Простое перемещение благодаря четырем роликам с фиксаторами
- Удобная фиксация монтажных панелей с помощью быстродействующего фиксатора
- Технические характеристики
- Регулировка наклона ок. 0 – 80°
- Комплект поставки
- Монтажный стол
1 компл. зажимной блок нижний
1 компл. зажимной блок верхний
- Указание
- С расширением монтажного стола возможно увеличение обрабатываемой поверхности до 1900 x 1900 мм.
- Размеры машины
- Ширина: 1.400 мм
Глубина: 1.250 мм
- Нагрузочная способность
- 150 кг
- Рабочая высота
- Working height (min.): 100 cm
Working height (max.): 100 cm
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 138 кг
- Код ТНВЭД
- 84279000
- EAN
- 4028177804609
- ETIM 8
- EC002224
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Описание продукта
-
Монтажный стол 150 MN, бесступенчато регулируется по вертикали/горизонтали шуруповертом или вручную