- Артикульный номер:
- AS 4050.317
- Описание продукта
- Предохранительная крыша для кожуха машины лазерного центра Perforex LC. Необходима при наличии обзора места установки машины сверху, а такде находящихся над лазером отражающих предметах, например, светильниках, кабельных трассах и др.
- Указание
- Необходима оценка местоположения сотрудником Rittal для выбора и определения исполнения лазера
- Размеры машины
- Ширина: 3.900 мм
Высота: 1.100 мм
Глубина: 5.400 мм - Подходит для арт. №
- 4050.330
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 750 кг
- Код ТНВЭД
- 73089098
- EAN
- 4028177805934
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Описание продукта
- AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise
Предохранительная крыша для Perforex LC 3030
Артикульный номер: AS 4050.317
Предохранительная крыша для кожуха машины лазерного центра Perforex LC. Необходима при наличии обзора места установки машины сверху, а такде находящихся над лазером отражающих предметах, например, светильниках, кабельных трассах и др.