- Артикульный номер:
- DK 7859.000
- Исполнение
- Защитная изоляция, со внутренним предохранителем (T2A)
- Описание продукта
- Для превосходного освещения сетевого шкафа.
- Преимущества
- Возможно ручное или автоматическое переключение концевого выключателя двери
- Оптимальное освещение в шкафу
- Быстрый монтаж Plug & Play
- На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах
- Возможность немедленного применения благодаря готовому кабелю подключения
- Не занимает единиц высоты в стойке.
- Материал
- Корпус светильника: прессованный алюминий
Light cover: Polycarbonate
Торцы светильника: ПК-АБС
- Цвет
- Корпус: RAL 7016
- Комплект поставки
- IT-светильник на светодиодах
Крепежный магнит
Вкл. крепежные винты
- Возможности подключения
- Электропитание через разъем
- Концевой выключатель двери
- Класс защиты
- II (с защитной изоляцией)
- Выключатель (тип)
- Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
- Тип монтажа светильника
- На винтах
- На зажимах
- Магнитное крепление
- Возможности монтажа
- Крепленин на винтах или защелках на профиле VX IT/VX SE
- TE 8000, IT-корпуса: с крепежным магнитом
- AX, TP: с крепежным магнитом
- AX: с шиной для внутреннего монтажа
- Для работы с евроштекером (согл. CEE 7/16) и штекером C18
- Световой поток
- 600 lm
- Цвет светового излучения
- 4000 K (нейтрально-белый)
- Указание
- Готовые кабели подключения со штекарами следует использовать исключительно с IT-светильником на светодиодах
- Каскадирование нескольких IT-светильников на светодиодах не возможно
- Размер
- Ширина: 337 мм
Высота: 55 мм
Глубина: 23 мм
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...55 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- null
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,35 кг
- Код ТНВЭД
- 94054990
- EAN
- 4028177817937
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Описание продукта
-
DK IT-светильник на светодиодах, 600 Лм, для монтажа на каркас