Основание Регулировочные ножки Регулировочные ножки используются для выравнивания неровностей пола. Для различных систем шкафов их различных материалов и в различных исполнениях Регулировочные ножки Регулировочная ножка для VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, чиллеров Blue e+ Для установки стойки при наличии... Подробнее Регулировочные ножки Регулировочная ножка со внутренней регулировкой, для VX IT Для выравнивания неровностей пола.... Подробнее Регулировочные ножки Регулировочная ножка для FlatBox, M10 x 20 мм Регулировочные ножки, для FlatBox Подробнее Регулировочные ножки Регулировочная ножка для VX, TS, VX SE из нержавеющей стали Для установки на шкафы, для упрощения... Подробнее Регулировочные ножки Регулировочные ножки для VX, TS, VX SE из нержавеющей стали For direct mounting on the corner of the enclosure section frame. Also suitable for mounting on the VX base/plinth system. A base/plinth adaptor is required for mounting on the VX base/plinth system. Подробнее Регулировочные ножки Цокольный адаптер для двойных поворотных роликов и регулировочных ножек Для монтажа двойных поворотных роликов 7495.000... Подробнее