Интерфейс человек/машина Интерфейсы Крышки для разъемов для подключения различных устройств или считывания данных, без открывания корпуса. Интерфейсы Крышка для разъемов для дифференциального автомата Согласно стандарту EN 60 204-1, все контура с... Подробнее Интерфейсы Монтажная рама, крышки для интерфейсов, модульная Универсальное использование, для... Подробнее Интерфейсы Вставка интерфейсов для монтажной рамы, крышек для интерфейсов, модульной Розеточная вставка для установки в... Подробнее Интерфейсы Розеточный модуль для монтажной рамы, крышек для интерфейсов, модульной Розеточный модуль для установки в... Подробнее Интерфейсы Удлинитель интерфейса с настенным креплением Для удлинения разъемов внутри корпуса,... Подробнее Интерфейсы Монтажный модуль RJ45 Монтажный модуль для удлинителя... Подробнее