Интерфейс человек/машина Мониторы и комплектующие ЖК-мониторы с диагоналями экрана от 15" до 19", опционально с сенсорным экраном Мониторы и комплектующие ЖК-монитор ЖК-монитор и комплектующие для командной... Подробнее Мониторы и комплектующие Держатель ЖК-монитора Предназначен для установки ЖК-мониторов... Подробнее Мониторы и комплектующие Monitor bracket Suitable for the mounting of monitors up to 21" with VESA MIS-D or MIS-E connections. Variable mounting in the depth allows individual positioning of the monitor for ergonomic comfort. In addition, there are three setting options... Подробнее