- Артикульный номер:
- CP 6505.100
- Описание продукта
- Для надежной заделки неиспользуемого подсоединения несущего рычага в корпусе.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная, хроматированная
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение и крепежный материал
- Подходит для подсоединения несущего рычага
- угловое 120 x 65 мм
- Указание
- Если у корпусов панелей Comfort, Optipanel и Compact уже предусмотрено 2 выреза для несущих рычагов, то защитная панель входит в комплект поставки корпуса.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,12 кг
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177237704
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- CP защитная панель для подсоединения несущего рычага 120x65 мм